|
|
41102-10用于定心夹具的 高阶梯定位卡爪,钳口宽度 80-125 mm |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:经硬化处理。提示:高阶梯定位卡爪是作为拧紧螺旋式卡爪的基体。它们通过螺纹直接连接到定心夹具上。可以快速更换各种螺旋式卡爪。
适用于 41102特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
用于定心夹具的高阶梯定位卡爪,钳口宽度 80-125 mm,A 型 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | B | H | H1 | L | L1 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
41102-10-08025 | A | 45 | 25 | 12,5 | 80 | 38 |  | | 根据要求 | |
|
用于定心夹具的高阶梯定位卡爪,钳口宽度 80-125 mm,B 型 |
更多信息 |
订货号 | 类型 | B | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
41102-10-12550 | B | 66 | 50 | 20 | 16 | 10 | 125 | 60 | 80 |  | | 根据要求 | |
|
|
|