41183
用于定心夹具的 高阶梯定位卡爪,钳口宽度 65 mm
返回
产品
产品概览
夹紧技术
台钳夹紧技术
定心夹具
用于定心夹具的 高阶梯定位卡爪,钳口宽度 65 mm
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
规格:
经硬化处理。
提示:
高阶梯定位卡爪是作为拧紧螺旋式卡爪的基体。它们通过螺纹直接连接到定心夹具上。可以快速更换各种螺旋式卡爪。
适用于:41101
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 41183 用于定心夹具的 高阶梯定位卡爪,钳口宽度 65 mm
158 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
B
B1
B2
B3
H
H1
H2
L
L1
CAD
配件
价格
订购
41183-06532
38
8
11
11
32
9,5
27
65
34
根据要求
本类目的其他商品
41101
定心夹具,钳口宽度 65 mm
41102
定心夹具
钳口宽度 80-125 mm
41102-10
用于定心夹具的
高阶梯定位卡爪,钳口宽度 80-125 mm
41104
定心夹具底板
41105
顶部阶梯卡爪,带夹持板
41106
顶部阶梯卡爪,适用于 5 轴加工
41125
用于阶梯卡爪和转换闸门的嵌入件
41165
用于定心夹具
的螺旋式卡爪 65-80-125 mm
41184
棱柱钳口
用于定心夹具 65-80-125 mm
41192
活节挡块