norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
定心夹具,钳口宽度 65 mm
41101

定心夹具,钳口宽度 65 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:主体和夹钳支架材质为渗透钢。
高强度特制钢轴。
规格:渗碳钢主体和夹钳支架,经硬化和打磨处理。订购须知:提供六角手摇柄
夹钳请单独订购。
提示:机械方式控制的定心夹具。
可自动化操作:带有用于配合机械手的卡槽。
固定方式灵活:适用于零点夹持系统,可固定在机台上或通过底板固定在零点夹持系统。
定心精度:+/- 0.02 mm。

建议使用扭矩扳手控制夹持力。
特征:- 体式夹紧滑板和主轴螺母
- 槽和固定螺纹用于固定顶部卡爪
- 使用反向卡爪(配件)和工件挡块的侧面螺纹,可实现较大的夹紧范围
- 利于排出切屑和冷却剂
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 41101 定心夹具,钳口宽度 65 mm 295 kB
 定心夹具的技术资料 638 kB

图纸

定心夹具,钳口宽度 65 mm

商品选择/筛选

订货号

尺寸重量
kg
CAD配件价格订购
41101-065100参见图纸3.33 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83