41105
顶部阶梯卡爪,带夹持板
返回
产品
产品概览
夹紧技术
台钳夹紧技术
定心夹具
顶部阶梯卡爪,带夹持板
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
规格:
阶梯卡爪经过硬化,夹紧面经过研磨。
握杆经过硬化。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 41105 顶部阶梯卡爪,带夹持板
135 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
B
B1
B2
H
H1
H2
H4
L
重量
kg
CAD
配件
价格
订购
41105-0651
38
30
17
18
21,1
9
9,5
65
0.354
根据要求
41105-0801
53
23
17
31
34,1
12
17
80
0.5
根据要求
41105-1251
67
23
17
31
34,1
18
23
125
1.55
根据要求
本类目的其他商品
41101
定心夹具,钳口宽度 65 mm
41102
定心夹具
钳口宽度 80-125 mm
41102-10
用于定心夹具的
高阶梯定位卡爪,钳口宽度 80-125 mm
41104
定心夹具底板
41106
顶部阶梯卡爪,适用于 5 轴加工
41125
用于阶梯卡爪和转换闸门的嵌入件
41165
用于定心夹具
的螺旋式卡爪 65-80-125 mm
41183
用于定心夹具的
高阶梯定位卡爪,钳口宽度 65 mm
41184
棱柱钳口
用于定心夹具 65-80-125 mm
41192
活节挡块