Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Vrtací pouzdra

Vrtací pouzdra umožňují rychlé vrtání do obrobků, aniž by musely být body určené k provrtání neustále předem vyměřovány a značeny. Jsou to praktičtí pomocníci, kteří vedou vrták rovnou do vrtací šablony a zajišťují tak nejen vrtné schéma připravené na míru, nýbrž i zajišťují, aby vrták neminul cíl určený k provrtání.

Na rozdíl od vrtání bez této pomoci – ručního vrtání – se vrtání značně zjednodušuje díky vrtacímu pouzdru a dosahuje se velmi dobrého výsledku díky pevně předem nastavenému průnikovému úhlu. To je někdy důvodem, proč jsou pouzdra tak oblíbená ve strojírenství, v automobilovém průmyslu a v mnoha dalších průmyslových odvětvích.

Vrtací pouzdra norelem

Vrtací pouzdra umožňují rychlé vrtání do obrobků, aniž by musely být body určené k provrtání neustále předem vyměřovány a značeny. Jsou to praktičtí pomocníci, kteří vedou vrták rovnou do vrtací šablony a zajišťují, tak nejen vrtání připravené na míru, nýbrž zajišťují, že se vrták nevychýlí.

Na rozdíl od vrtání bez přípravku - ručně vedeného vrtání - je proces vrtání výrazně zjednodušen díky vrtacímu pouzdru a dosahuje výrazně čistého výsledku zadáním pevného úhlu průniku.

Všechna vrtací pouzdra jsou navíc vyrobena ze speciální kalené cementační oceli - čímž splňují vysoké nároky na kvalitu a mají kromě toho dlouhou životnost a korozní odolnost.

Přednosti vrtacích pouzder norelem v přehledu:

-          Umožňuje rychlé vrtání

-          Vrtné schéma na míru

-          Přesná konfigurace

-          Běžný systém normovaných dílů

-          Vrták se nevychyluje

-          Zjednodušení procesů vrtání

-          Čistý výsledek vrtání

-        Použití speciální cementační oceli, díky tomu vysoká kvalita a dlouhá životnost

Oblast použití vrtacích pouzder norelem

Vrtací pouzdra se používají hlavně ve strojírenství pro hluboké vrtání. Vrtací pouzdra norelem se také používají denně při výrobě nástrojů ve výrobě vozidel a v různých jiných průmyslových odvětvích, jako je řemeslná výroba. Vrtací pouzdra norelem jsou koncipována pro drsné prostředí a dlouhou životnost.

Provedení, tvary a normy

Ve společnosti norelem naleznete vrtací pouzdra pro nejrůznější požadavky – přesné nástroje zcela dle vašeho přání. Ať už jde oválcová pouzdra, s vrtacími pouzdry s nákružkem, o nástrčná vrtací pouzdra, upínací pouzdra nebo šrouby s plochou hlavou – díky vhodným rozměrům a rozmanitosti tvarů vždy existuje přesná konfigurace podle vašich požadavků.


Vrtací pouzdra přitom podle typu splňují příslušné běžné normy (DIN 172, DIN 173, DIN 179 a ISO 4247) a lze je dodávat v provedení A (otvor na jednom konci zaoblený) a B (otvor na obou koncích zaoblený).

DIN 172 – vrtací pouzdro s nákružkem

Nákružek u vrtacích pouzder s nákružkem zaručuje to, aby vrtací pouzdro při použití nebylo možno „protlačit“ dolů. Z tohoto důvodu u vrtacího pouzdra podle DIN 172 trochu přečnívá.

  • Provedení A: Otvor je na jednom konci zaoblen
  • Provedení B: Otvor je na obou koncích zaoblen

DIN 173 – nástrčná vrtací pouzdra

Zasunovací vrtací pouzdra mají oproti válcovým vrtacím pouzdrům tu výhodu, že lze pouzdro vyměnit. Takto lze reaizovat v krátkém čase různé průměry. Společně s upínacími pouzdry podle DIN 173, šrouby s válcovou hlavou podle DIN 912 a šrouby s plochou válcovou hlavou podle DIN 173 vede zasunovací vrtací pouzdro k bezpečnému a čistému výsledku.
  • Provedení A: Zde není k dispozici žádná vstupní drážka - Toto vrtací pouzdro se používá hlavně k vrtání otvorů pomocí vrtacích přípravků, protože umožňuje rychlé změny s různými průměry vrtání.
  • Provedení K: Používá se jako rychlovýměnné pouzdro pro pravořezné nástroje.
  • Provedení L: Zde se jedná o výměnné pouzdro.

DIN 173 – upínací pouzdra

Upínací pouzdro se v praxi používá k zajištění zasunovacího vrtacího pouzdra. Pomocí upínacího pouzdra zajistíte zasunovací vrtací pouzdro a zaručíte tak bezpečnost při používání stroje.
Upozornění: K upínacím pouzdrům 1.0711 dodáváme kromě toho šroub s válcovou hlavou DIN 912 z oceli tak, aby nebylo nutné zakoupení těchto šroubů s válcovou hlavou pro funkčnost upínacího pouzdra.

DIN 179 – válcová vrtací pouzdra

U vrtacích pouzder podle DIN 179 se jedná o tzv. válcová vrtací pouzdra. Tato se vyrábí ze speciální cementační oceli, jsou kalená a broušená.

Válcová vrtací pouzdra se často používají jako polohovací pouzdra. Pouzdro lze lícovaně zalisovat. Vrtací pouzdra podle DIN 179 lze kombinovat s tzv. zasunovacími vrtacími pouzdry podle DIN 173.
  • Provedení A: Otvor je na jednom konci zaoblen
  • Provedení B: Otvor je na obou koncích zaoblen

DIN 173 Šrouby s plochou hlavou pro nástrčná vrtací pouzdra

Šrouby s plochou hlavou z oceli bez povrchové úpravy jsou navrženy pro výměnná vrtací pouzdra DIN 173 o průměru do 6 mm a od 6 do 30 mm. Potřebujete ocelové šrouby s plochou hlavou bez povrchové úpravy? Pak tyto šrouby od fy norelem určitě odpovídají vašim požadavkům..


Naše výrobky jsou k dispozici ve třídě pevnosti 10.9. Kromě toho obdržíte naše šrouby s plochou hlavou v různých velikostech: od M5 do M8 – jste tak nejlépe vybavení pro všechny možnosti montáže šroubů s plochou hlavou a upínání vrtacích pouzder. Protože pouze šrouby s plochou hlavou ve správné velikosti upnou vaše vrtací pouzdra bez problémů a bez obtížných rušivých hran.

Naleznout správné vrtací pouzdro

Pomocí norelem Productfinder pro vrtací pouzdra najdete rychle požadovaný konkrétní produkt. Za tímto účelem jednoduše vyberte v rozbalovací nabídce krok za krokem požadované parametry, jako jsou charakteristiky, tvar a vnitřní průměr vrtacího pouzdra.

Poté můžete vybrat příslušné vrtací pouzdro, přidat jej do nákupního košíku a objednat.

listy s technickými údaji vrtacích pouzder

Následovně naleznete přehled všech listů s technickými údaji vrtacích pouzder norele:
 Datový list 08900 Válcová vrtací pouzdra z oceli DIN 179 373 kB
 Datový list 08910 Vrtací pouzdra s nákružkem z oceli DIN 172 380 kB
 Datový list 08926 Upínací pouzdra DIN 173 část 1 118 kB
 Datový list 08920 Nástrčná vrtací pouzdra DIN 173 311 kB
 Datový list 08920 Nástrčná vrtací pouzdra DIN 173 část 1 570 kB
 Datový list 08927 Šrouby s plochou hlavou pro nástrčná vrtací pouzdra DIN 173 108 kB
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83