Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Šrouby s plochou hlavou pro nástrčná vrtací pouzdra DIN 173
08927

Šrouby s plochou hlavou pro nástrčná vrtací pouzdra DIN 173

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: bez povrchové úpravy. Třída pevnosti 10.9.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 08927 Šrouby s plochou hlavou pro nástrčná vrtací pouzdra DIN 173 108 kB

Výkresy

Šrouby s plochou hlavou pro nástrčná vrtací pouzdra DIN 173

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloTyp výrobkuD7Pro nástrčná
vrtací pouzdra
(D1)
L8L9L10D8D9NT5CADPřís.CenaObjednat
08927-05X03krátkýM5do 6,093157,5131,62 4,63 €
08927-06X04krátkýM6přes 6,0 do 12,0104189,51622,5 5,35 €
08927-08X55krátkýM8přes 12,0 do 30,011,55,52212202,53 6,31 €
08927-05X06dlouhýM5do 6,096187,5131,62 4,79 €
08927-06X08dlouhýM6přes 6,0 do 12,0108229,51622,5 5,82 €
08927-08X105dlouhýM8přes 12,0 do 30,011,510,52712202,53 6,90 €

Pokyny k tomuto zboží

DIN 173 Šrouby s plochou hlavou pro výměnná vrtací pouzdra

Šrouby s plochou hlavou z oceli bez povrchové úpravy jsou navrženy pro výměnná vrtací pouzdra DIN 173 o průměru do 6 mm a od 6 do 30 mm. Potřebujete ocelové šrouby s plochou hlavou bez povrchové úpravy? Pak tyto šrouby od fy norelem určitě odpovídají vašim požadavkům.

Naše výrobky jsou k dispozici ve třídě pevnosti 10.9. Kromě toho obdržíte naše šrouby s plochou hlavou v různých velikostech: od M5 do M8 – jste tak nejlépe vybavení pro všechny možnosti montáže šroubů s plochou hlavou a upínání vrtacích pouzder. Protože pouze šrouby s plochou hlavou ve správné velikosti upnou vaše vrtací pouzdra bez problémů a bez obtížných rušivých hran.

Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83