Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Online konfigurátor

Vyhledávač produktůVrtací pouzdra
Pomocí vyhledávače produktu máte možnost najít rychle a cíleně váš požadovaný výrobek.
Za tímto účelem zvolte prosím v dolním, červeně označeném rozbalovacím menu krok za krokem požadované parametry.

Výsledek pak můžete vložit přímo do nákupního koše a objednat.

Zvolte prosím požadované parametry

Provedení 2
Provedení
D1=Vnitřní průměr

Výkresy

Vrtací pouzdra

DIN 172 – vrtací pouzdra s nákružkem

Nákružek u vrtacích pouzder s nákružkem zaručuje to, aby vrtací pouzdro při použití nebylo možno „protlačit“ dolů. Z tohoto důvodu u vrtacího pouzdra podle DIN 172 trochu přečnívá.
  • Provedení A:
    Otvor je na jednom konci zaoblen

  • Provedení B:
    otvor je na obou koncích zaoblen

DIN 173 – zasunovací vrtací pouzdra

Zasunovací vrtací pouzdra mají oproti válcovým vrtacím pouzdrům tu výhodu, že lze pouzdro vyměnit. Takto lze reaizovat v krátkém čase různé průměry. Společně s upínacími pouzdry podle DIN 173, šrouby s válcovou hlavou podle DIN 912 a šrouby s plochou válcovou hlavou podle DIN 173 vede zasunovací vrtací pouzdro k bezpečnému a čistému výsledku.
  • Provedení A:
    Zde není k dispozici žádná vodicí drážka – Toto vrtací pouzdro se používá především k vrtání otvorů za pomoci vrtacích přípravků, protože umožňuje výměnu při různých vrtacích průměrech.

  • Provedení K:
    Toto se používá jako rychlovyměnitelné pouzdro pro pravotočivé nástroje.

  • Provedení L:
    Přitom se jedná o tzv. výměnné pouzdro.

DIN 173 – upínací pouzdra

Upínací pouzdro se v praxi používá k zajištění zasunovacího vrtacího pouzdra. Pomocí upínacího pouzdra zajistíte zasunovací vrtací pouzdro a zaručíte tak bezpečnost při používání stroje.

Upozornění: K upínacím pouzdrům 1.0711 dodáváme kromě toho šroub s válcovou hlavou DIN 912 z oceli tak, aby nebylo nutné zakoupení těchto šroubů s válcovou hlavou pro funkčnost upínacího pouzdra.

DIN 179 – válcová vrtací pouzdra

U vrtacích pouzder podle DIN 179 se jedná o tzv. válcová vrtací pouzdra. Tato se vyrábí ze speciální cementační oceli, jsou kalená a broušená.

Válcová vrtací pouzdra se často používají jako polohovací pouzdra. Pouzdro lze lícovaně zalisovat. Vrtací pouzdra podle DIN 179 lze kombinovat s tzv. zasunovacími vrtacími pouzdry podle DIN 173.
  • Provedení A:
    Otvor je na jednom konci zaoblen

  • Provedení B:
    otvor je na obou koncích zaoblen
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83