滑脂嘴
返回
产品
产品概览
norelem technoshop
润滑剂、 胶粘技术、 滑脂嘴
滑脂嘴
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
97940
润滑嘴
锥形符合 DIN 71412
52 型号
97940-01
锥形润滑油嘴,符合 DIN 71412 用于压入
19 型号
97940-01
锥形润滑油嘴压入工具,符合 DIN 71412 标准
1 型号
97941
润滑嘴保护罩
用于锥形润滑嘴
8 型号
97942
润滑嘴
漏斗形符合 DIN 3405
20 型号
97942-01
漏斗形润滑油嘴,符合 DIN 3405 用于压入
14 型号
97944
润滑嘴
扁型符合 DIN 3404
27 型号
97950
钢制润滑油嘴零件箱
1 型号