norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
润滑嘴 锥形符合 DIN 71412
97940

润滑嘴 锥形符合 DIN 71412

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

钢或不锈钢 1.4305。

规格:钢制,硬化,至少 550 HV 1,电镀锌。
不锈钢,亮色。
提示:锥形滑脂嘴配有锥形(圆锥状)螺纹。这种螺纹适用于必须经常可靠地进行润滑的润滑位置。因为使用方式多样,这种螺纹广泛用在各种扩展的滑脂嘴类型上。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 97940 润滑嘴 锥形符合 DIN 71412 173 kB

图片(总概述)

润滑嘴 锥形符合 DIN 71412

滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,A 型,直

更多信息

图纸

滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,A 型,直

商品选择/筛选

订货号类型形状类型主体
材料
D

L1L
max.
SWCAD配件价格订购
97940-1106100A直型,带六角钢制M6X16167 根据要求
97940-1108100A直型,带六角钢制M8X16169 根据要求
97940-1108125A直型,带六角钢制M8X1,256169 根据要求
97940-1110100A直型,带六角钢制M10X161611 根据要求
97940-1110150A直型,带六角钢制M10X1,561611 根据要求
97940-1118A直型,带六角钢制R1/861611 根据要求
97940-1114A直型,带六角钢制R1/461614 根据要求
97940-2106100A直型,带六角不锈钢M6X16167 根据要求
97940-2108100A直型,带六角不锈钢M8X16169 根据要求
97940-2108125A直型,带六角不锈钢M8X1,256169 根据要求
97940-2110100A直型,带六角不锈钢M10X161611 根据要求
97940-2110150A直型,带六角不锈钢M10X1,561611 根据要求
97940-2118A直型,带六角不锈钢R1/861611 根据要求
97940-2114A直型,带六角不锈钢R1/461614 根据要求

滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,B 型,弯曲 45°,六角

更多信息

图纸

滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,B 型,弯曲 45°,六角

商品选择/筛选

订货号类型形状类型主体
材料
AD

L
max.
L1SWCAD配件价格订购
97940-1206100B45  倾斜式,带六角钢制10,5M6X1235,59 根据要求
97940-1208100B45  倾斜式,带六角钢制10,5M8X1235,59 根据要求
97940-1208125B45  倾斜式,带六角钢制10,5M8X1,25235,59 根据要求
97940-1210100B45  倾斜式,带六角钢制11,5M10X1235,511 根据要求
97940-1210150B45  倾斜式,带六角钢制11,5M10X1,5235,511 根据要求
97940-1218B45  倾斜式,带六角钢制11,5R1/8235,511 根据要求
97940-1214B45  倾斜式,带六角钢制12R1/4235,514 根据要求
97940-2206100B45  倾斜式,带六角不锈钢10,5M6X1235,59 根据要求
97940-2208100B45  倾斜式,带六角不锈钢10,5M8X1235,59 根据要求
97940-2208125B45  倾斜式,带六角不锈钢10,5M8X1,25235,59 根据要求
97940-2210100B45  倾斜式,带六角不锈钢11,5M10X1235,511 根据要求
97940-2210150B45  倾斜式,带六角不锈钢11,5M10X1,5235,511 根据要求
97940-2218B45  倾斜式,带六角不锈钢11,5R1/8235,511 根据要求
97940-2214B45  倾斜式,带六角不锈钢12R1/4235,514 根据要求

滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,C 型,弯曲 90°,六角

更多信息

图纸

滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,C 型,弯曲 90°,六角

商品选择/筛选

订货号类型形状类型主体
材料
AD

L
max.
L1SWCAD配件价格订购
97940-1306100C90  倾斜式,带六角钢制13M6X1185,59 根据要求
97940-1308100C90  倾斜式,带六角钢制13M8X1185,59 根据要求
97940-1308125C90  倾斜式,带六角钢制12M8X1,25185,59 根据要求
97940-1310100C90  倾斜式,带六角钢制14M10X1185,511 根据要求
97940-1310150C90  倾斜式,带六角钢制14M10X1,5185,511 根据要求
97940-1318C90  倾斜式,带六角钢制14R1/8185,511 根据要求
97940-1314C90  倾斜式,带六角钢制14R1/422614 根据要求
97940-2306100C90  倾斜式,带六角不锈钢13M6X1185,59 根据要求
97940-2308100C90  倾斜式,带六角不锈钢13M8X1185,59 根据要求
97940-2308125C90  倾斜式,带六角不锈钢13M8X1,25185,59 根据要求
97940-2310100C90  倾斜式,带六角不锈钢14M10X1185,511 根据要求
97940-2310150C90  倾斜式,带六角不锈钢14M10X1,5205,511 根据要求
97940-2318C90  倾斜式,带六角不锈钢14R1/8185,511 根据要求
97940-2314C90  倾斜式,带六角不锈钢14R1/422614 根据要求

滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,D 型,弯曲 45°,方形

更多信息

图纸

滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,D 型,弯曲 45°,方形

商品选择/筛选

订货号类型形状类型主体
材料
AD

L
max.
L1SWCAD配件价格订购
97940-1406100D45  倾斜式,带方形钢制10,5M6X120,55,59 根据要求
97940-1408100D45  倾斜式,带方形钢制10,5M8X120,55,59 根据要求
97940-1408125D45  倾斜式,带方形钢制10,5M8X1,2520,55,59 根据要求
97940-1410100D45  倾斜式,带方形钢制11M10X120,55,511 根据要求
97940-1418D45  倾斜式,带方形钢制11R1/820,55,511 根据要求

滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,E 型,弯曲 90°,方形

更多信息

图纸

滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,E 型,弯曲 90°,方形

商品选择/筛选

订货号类型形状类型主体
材料
AD

L
max.
L1SWCAD配件价格订购
97940-1506100E90  倾斜式,带方形钢制14M6X1185,59 根据要求
97940-1508100E90  倾斜式,带方形钢制14M8X1185,59 根据要求
97940-1508125E90  倾斜式,带方形钢制14M8X1,25185,59 根据要求
97940-1510100E90  倾斜式,带方形钢制15M10X1185,511 根据要求
97940-1518E90  倾斜式,带方形钢制15R1/8185,511 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83