|
|
97940_D滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,D 型,弯曲 45°,方形 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:钢制,硬化,至少 550 HV 1,电镀锌。提示:锥形滑脂嘴配有锥形(圆锥状)螺纹。这种螺纹适用于必须经常可靠地进行润滑的润滑位置。因为使用方式多样,这种螺纹广泛用在各种扩展的滑脂嘴类型上。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 主体 材料 | A | D
| L max. | L1 | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
97940-1406100 | D | 45 倾斜式,带方形 | 钢制 | 10,5 | M6X1 | 20,5 | 5,5 | 9 |  | | 根据要求 | | 97940-1408100 | D | 45 倾斜式,带方形 | 钢制 | 10,5 | M8X1 | 20,5 | 5,5 | 9 |  | | 根据要求 | | 97940-1408125 | D | 45 倾斜式,带方形 | 钢制 | 10,5 | M8X1,25 | 20,5 | 5,5 | 9 |  | | 根据要求 | | 97940-1410100 | D | 45 倾斜式,带方形 | 钢制 | 11 | M10X1 | 20,5 | 5,5 | 11 |  | | 根据要求 | | 97940-1418 | D | 45 倾斜式,带方形 | 钢制 | 11 | R1/8 | 20,5 | 5,5 | 11 |  | | 根据要求 | |
|
|