97940_E
滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,E 型,弯曲 90°,方形
返回
产品
产品概览
norelem technoshop
润滑剂、 胶粘技术、 滑脂嘴
滑脂嘴
润滑嘴 锥形符合 DIN 71412
滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,E 型,弯曲 90°,方形
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
规格:
钢制,硬化,至少 550 HV 1,电镀锌。
提示:
锥形滑脂嘴配有锥形(圆锥状)螺纹。这种螺纹适用于必须经常可靠地进行润滑的润滑位置。因为使用方式多样,这种螺纹广泛用在各种扩展的滑脂嘴类型上。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 97940_E 滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,E 型,弯曲 90°,方形
189 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
形状类型
主体
材料
A
D
L
max.
L1
SW
CAD
配件
价格
订购
97940-1506100
E
90 倾斜式,带方形
钢制
14
M6X1
18
5,5
9
根据要求
97940-1508100
E
90 倾斜式,带方形
钢制
14
M8X1
18
5,5
9
根据要求
97940-1508125
E
90 倾斜式,带方形
钢制
14
M8X1,25
18
5,5
9
根据要求
97940-1510100
E
90 倾斜式,带方形
钢制
15
M10X1
18
5,5
11
根据要求
97940-1518
E
90 倾斜式,带方形
钢制
15
R1/8
18
5,5
11
根据要求
本类目的其他商品
97940_A
滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,A 型,直
97940_B
滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,B 型,弯曲 45°,六角
97940_C
滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,C 型,弯曲 90°,六角
97940_D
滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,D 型,弯曲 45°,方形