|
|
97940_B滑脂嘴,锥形符合 DIN 71412,B 型,弯曲 45°,六角 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢或不锈钢 1.4305。 规格:钢制,硬化,至少 550 HV 1,电镀锌。 不锈钢,亮色。提示:锥形滑脂嘴配有锥形(圆锥状)螺纹。这种螺纹适用于必须经常可靠地进行润滑的润滑位置。因为使用方式多样,这种螺纹广泛用在各种扩展的滑脂嘴类型上。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 主体 材料 | A | D
| L max. | L1 | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
97940-1206100 | B | 45 倾斜式,带六角 | 钢制 | 10,5 | M6X1 | 23 | 5,5 | 9 |  | | 根据要求 | | 97940-1208100 | B | 45 倾斜式,带六角 | 钢制 | 10,5 | M8X1 | 23 | 5,5 | 9 |  | | 根据要求 | | 97940-1208125 | B | 45 倾斜式,带六角 | 钢制 | 10,5 | M8X1,25 | 23 | 5,5 | 9 |  | | 根据要求 | | 97940-1210100 | B | 45 倾斜式,带六角 | 钢制 | 11,5 | M10X1 | 23 | 5,5 | 11 |  | | 根据要求 | | 97940-1210150 | B | 45 倾斜式,带六角 | 钢制 | 11,5 | M10X1,5 | 23 | 5,5 | 11 |  | | 根据要求 | | 97940-1218 | B | 45 倾斜式,带六角 | 钢制 | 11,5 | R1/8 | 23 | 5,5 | 11 |  | | 根据要求 | | 97940-1214 | B | 45 倾斜式,带六角 | 钢制 | 12 | R1/4 | 23 | 5,5 | 14 |  | | 根据要求 | | 97940-2206100 | B | 45 倾斜式,带六角 | 不锈钢 | 10,5 | M6X1 | 23 | 5,5 | 9 |  | | 根据要求 | | 97940-2208100 | B | 45 倾斜式,带六角 | 不锈钢 | 10,5 | M8X1 | 23 | 5,5 | 9 |  | | 根据要求 | | 97940-2208125 | B | 45 倾斜式,带六角 | 不锈钢 | 10,5 | M8X1,25 | 23 | 5,5 | 9 |  | | 根据要求 | | 97940-2210100 | B | 45 倾斜式,带六角 | 不锈钢 | 11,5 | M10X1 | 23 | 5,5 | 11 |  | | 根据要求 | | 97940-2210150 | B | 45 倾斜式,带六角 | 不锈钢 | 11,5 | M10X1,5 | 23 | 5,5 | 11 |  | | 根据要求 | | 97940-2218 | B | 45 倾斜式,带六角 | 不锈钢 | 11,5 | R1/8 | 23 | 5,5 | 11 |  | | 根据要求 | | 97940-2214 | B | 45 倾斜式,带六角 | 不锈钢 | 12 | R1/4 | 23 | 5,5 | 14 |  | | 根据要求 | |
|
|