norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
润滑嘴 漏斗形符合 DIN 3405
97942

润滑嘴 漏斗形符合 DIN 3405

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

钢或不锈钢 1.4305。

规格:钢制镀锌。
亮色不锈钢。
提示:漏斗形润滑嘴特别适用于齐平或下陷安装。
漏斗的形状确保了在难以接近的位置也可进行所需的润滑。
图纸提示:
A 型:直
B 型:弯曲 45°
C 型:弯曲 90°
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 97942 润滑嘴 漏斗形符合 DIN 3405 163 kB

图片(总概述)

润滑嘴 漏斗形符合 DIN 3405

滑脂嘴,漏斗形符合 DIN 3405,A 型,直

更多信息

图纸

滑脂嘴,漏斗形符合 DIN 3405,A 型,直

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
类型 2D=螺纹LL1SWCAD配件价格订购
97942-1106100A钢制六角M6x1967 根据要求
97942-1108100A钢制六角M8X1969 根据要求
97942-1108125A钢制六角M8X1,25969 根据要求
97942-1110100A钢制六角M10x19,56,511 根据要求
97942-1118A钢制六角R1/89611 根据要求
97942-2106100A不锈钢六角M6X18,267 根据要求
97942-2108100A不锈钢六角M8x19,56,59 根据要求
97942-2108125A不锈钢六角M8x1,259,56,59 根据要求
97942-2110100A不锈钢六角M10X19611 根据要求
97942-2118A不锈钢六角G1/89611 根据要求

滑脂嘴,漏斗形符合 DIN 3405,B 型,弯曲 45°

更多信息

图纸

滑脂嘴,漏斗形符合 DIN 3405,B 型,弯曲 45°

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
类型 2D

LL1SWCAD配件价格订购
97942-1206100B钢制方形M6x1155,59 根据要求
97942-1208100B钢制方形M8x1155,59 根据要求
97942-1208125B钢制方形M8x1,25155,59 根据要求
97942-1210100B钢制方形M10x1155,511 根据要求
97942-1218B钢制方形R1/8155,511 根据要求

滑脂嘴,漏斗形符合 DIN 3405,C 型,弯曲 90°

更多信息

图纸

滑脂嘴,漏斗形符合 DIN 3405,C 型,弯曲 90°

商品选择/筛选

订货号类型主体
材料
类型 2D

LL1SWCAD配件价格订购
97942-1306100C钢制方形M6x1185,59 根据要求
97942-1308100C钢制方形M8x1185,59 根据要求
97942-1308125C钢制方形M8x1,25185,59 根据要求
97942-1310100C钢制方形M10x1185,511 根据要求
97942-1318C钢制方形R1/8185,511 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83