97942_B
滑脂嘴,漏斗形符合 DIN 3405,B 型,弯曲 45°
返回
产品
产品概览
norelem technoshop
润滑剂、 胶粘技术、 滑脂嘴
滑脂嘴
润滑嘴 漏斗形符合 DIN 3405
滑脂嘴,漏斗形符合 DIN 3405,B 型,弯曲 45°
商品描述/产品说明
产品说明
规格:
镀锌。
提示:
漏斗形润滑嘴特别适用于齐平或下陷安装。
漏斗的形状确保了在难以接近的位置也可进行所需的润滑。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 97942_B 滑脂嘴,漏斗形符合 DIN 3405,B 型,弯曲 45°
180 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
材料
类型 2
D
L
L1
SW
CAD
配件
价格
订购
97942-1206100
B
钢制
方形
M6x1
15
5,5
9
根据要求
97942-1208100
B
钢制
方形
M8x1
15
5,5
9
根据要求
97942-1208125
B
钢制
方形
M8x1,25
15
5,5
9
根据要求
97942-1210100
B
钢制
方形
M10x1
15
5,5
11
根据要求
97942-1218
B
钢制
方形
R1/8
15
5,5
11
根据要求
本类目的其他商品
97942_A
滑脂嘴,漏斗形符合 DIN 3405,A 型,直
97942_C
滑脂嘴,漏斗形符合 DIN 3405,C 型,弯曲 90°