97942_A
滑脂嘴,漏斗形符合 DIN 3405,A 型,直
返回
产品
产品概览
norelem technoshop
润滑剂、 胶粘技术、 滑脂嘴
滑脂嘴
润滑嘴 漏斗形符合 DIN 3405
滑脂嘴,漏斗形符合 DIN 3405,A 型,直
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢或不锈钢 1.4305。
规格:
钢制镀锌。
亮色不锈钢。
提示:
漏斗形润滑嘴特别适用于齐平或下陷安装。
漏斗的形状确保了在难以接近的位置也可进行所需的润滑。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 97942_A 滑脂嘴,漏斗形符合 DIN 3405,A 型,直
185 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
材料
类型 2
D=螺纹
L
L1
SW
CAD
配件
价格
订购
97942-1106100
A
钢制
六角
M6x1
9
6
7
根据要求
97942-1108100
A
钢制
六角
M8X1
9
6
9
根据要求
97942-1108125
A
钢制
六角
M8X1,25
9
6
9
根据要求
97942-1110100
A
钢制
六角
M10x1
9,5
6,5
11
根据要求
97942-1118
A
钢制
六角
R1/8
9
6
11
根据要求
97942-2106100
A
不锈钢
六角
M6X1
8,2
6
7
根据要求
97942-2108100
A
不锈钢
六角
M8x1
9,5
6,5
9
根据要求
97942-2108125
A
不锈钢
六角
M8x1,25
9,5
6,5
9
根据要求
97942-2110100
A
不锈钢
六角
M10X1
9
6
11
根据要求
97942-2118
A
不锈钢
六角
G1/8
9
6
11
根据要求
本类目的其他商品
97942_B
滑脂嘴,漏斗形符合 DIN 3405,B 型,弯曲 45°
97942_C
滑脂嘴,漏斗形符合 DIN 3405,C 型,弯曲 90°