|
|
产品说明材料:钢制。规格:镀锌。提示:润滑油嘴按不同形状和螺纹尺寸装在零件箱中,一目了然。
A 型锥形润滑油嘴(直型)符合 DIN 71412: 25 个 M6x1 25 个 M8x1 15 个 M10x1 15 个 G1/8''
B 型锥形润滑油嘴 (45°) 符合 DIN 71412: 10 个 M6x1 10 个 M8x1 5 个 M10x1 5 个 G1/8''
B 型锥形润滑油嘴 (90°) 符合 DIN 71412: 10 个 M6x1 10 个 M8x1 5 个 M10x1 5 个 G1/8''特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 内容 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
97950-140 | 140件 |  | | 根据要求 | |
|
|