铰链
返回
产品
产品概览
装配系统
铝制型材、 连接件、 盖板、 特殊元件
铰链
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
27850
塑料铰链,可拆卸,左侧
47 型号
27850
塑料铰链,可拆卸,右侧
47 型号
27852
塑料铰链
29 型号
27853
塑料铰链,带夹紧功能
7 型号
27856
塑料铰链,带导向块,可拆卸
2 型号
27857
塑料铰链,带锁定功能
6 型号
27858
塑料铰链,可调整摩擦
6 型号
27865
压铸锌制铰链,带腰型孔
3 型号
27868
压铸锌制铰链,带夹紧功能
9 型号
27870
铝制铰链,可拆卸,左侧
7 型号
27870
铝制铰链,可拆卸,右侧
7 型号
27872
铝制铰链
7 型号