norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:压铸锌。
不锈钢轴。
热塑性塑料垫圈。
规格:经黑色粉末喷涂处理的铰链。亮色轴。黑色垫圈。提示:铰链可水平调整并由此实现最佳对齐。

所示的铰链载荷值是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。所有数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。

应力值是在实验室条件下得出。每个用户必须独自确定铰链是否符合各自的使用。

铰链连接的材质、连接方式、天气条件和磨损情况等都会对待确定的值造成影响。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27865 压铸锌制铰链,带腰型孔 193 kB

图纸

压铸锌制铰链,带腰型孔

商品选择/筛选

订货号

AB沟槽导向
凸缘
F1
N
F2
N
CAD配件价格订购
27865-4020208040-1200500 根据要求
27865-40202008804081200500 根据要求
27865-402020108040101200500 根据要求