norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料,玻璃纤维增强型。不锈钢轴。规格:黑色铰链。亮色轴。提示:具有不同叶片长度的铰链可在右侧或左侧使用。
根据要求,所有铰链还可配备导向块,以适应铝制型材的不同开槽(开槽 6、8 和 10)。它们简化了安装工作,防止铰链扭转,并令其具备更强的负载性能。

所示的铰链载荷值是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。所有数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。

应力值是在实验室条件下得出。每个用户必须独自确定铰链是否符合各自的使用。

铰链连接的材质、连接方式、天气条件和磨损情况等都会对待确定的值造成影响。
特点:
 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27852 塑料铰链 301 kB

图纸

塑料铰链

商品选择/筛选

订货号

AA1A2A3A4B

B2D1D2D3HF1
N
F2
N
CAD配件价格订购
27852-2012123911,511,519,519,530144,2385,5400200 根据要求
27852-251515521515262648286,66149625425 根据要求
27852-25151855,51517,52629,548286,66149700500 根据要求
27852-25152061,515202635,548286,66149700400 根据要求
27852-25152364,51522,52638,548286,66149800350 根据要求
27852-25152569,515252643,548286,66149800325 根据要求
27852-25152874,51527,52648,548286,66149800320 根据要求
27852-25153383,51532,52657,548286,66149800240 根据要求
27852-3018185917,517,529,529,548286,66149700400 根据要求
27852-3018206517,52029,535,548286,66149700400 根据要求
27852-3018236817,522,529,538,548286,66149750450 根据要求
27852-3018257317,52529,543,548286,66149750450 根据要求
27852-3018287817,527,529,548,548286,66149900425 根据要求
27852-3018338717,532,529,557,548286,66149850200 根据要求
27852-35202071202035,535,548286,66149700400 根据要求
27852-352023742022,535,538,548286,66149750450 根据要求
27852-35202579202535,543,548286,66149750450 根据要求
27852-352028842027,535,548,548286,66149800425 根据要求
27852-352033932032,535,557,548286,66149800175 根据要求
27852-4023237722,522,538,538,548286,66149750450 根据要求
27852-4023258222,52538,543,548286,66149750450 根据要求
27852-4023288722,527,538,548,548286,66149800425 根据要求
27852-4023339622,532,538,557,548286,66149850175 根据要求
27852-45252587252543,543,548286,66149750450 根据要求
27852-452528922527,543,548,548286,66149800425 根据要求
27852-4525331012532,543,557,548286,66149850200 根据要求
27852-5028289727,527,548,548,548286,66149800425 根据要求
27852-50283310627,532,548,557,548286,66149850200 根据要求
27852-60333311532,532,557,557,548286,66149850175 根据要求