norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料,玻璃纤维增强型。
不锈钢轴。
热塑性塑料垫圈。
规格:黑色铰链和垫圈。亮色轴。提示:铰链可通过导向块固定在一个开槽(8mm)内。

所示的铰链载荷值是不具约束力的指导值,未考虑安全因素,且不承担任何责任。所有数值仅供参考,并不对财产构成任何相关法律保证。

应力值是在实验室条件下得出。每个用户必须独自确定铰链是否符合各自的使用。

铰链连接的材质、连接方式、天气条件和磨损情况等都会对待确定的值造成影响。
特点:
不锈钢 RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27856 塑料铰链,带导向块,可拆卸 192 kB

图纸

塑料铰链,带导向块,可拆卸

商品选择/筛选

订货号

规格

ABF1
N
F2
N
CAD配件价格订购
27856-13220206032200100 根据要求
27856-23220206032200100 根据要求