norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝材 6060 T5。
挡塞 PA 6.6。
垫圈 POM。
规格:黑色阳极氧化提示:扭矩铰链允许以任意角度位置定位门。摩擦阻力可借助调节螺栓以 0-1 Nm 无级调节。
开口角度 270°。

最大抗拉强度:2240 N
最大抗剪强度:1050 N

使用符合 DIN 7991 标准的沉头螺栓进行固定。

铰链所给出的载荷值是非约束性的指导值,不考虑安全因素,也不承担任何责任。所给数值仅供参考,不代表具有法律约束力的财产保证。
载荷值应在实验室条件下确定。每个用户必须单独确定铰链是否适合相应的应用。
铰链连接的各种材料、连接类型、天气条件以及磨损程度都会影响要确定的数值。
温度范围:从 -20 °C 至 +80 °C
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27859 铰链 铝制,可调节摩擦 288 kB

图纸

铰链 铝制,可调节摩擦

商品选择/筛选

订货号AA1BB1D

D1SF1
N
F2
N
CAD配件价格订购
27859-35301352130153,5103,324601480 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83