信号塔
返回
产品
产品概览
电动机构
控制和信号装置
信号塔
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
81400-20
信号塔,LED 绿色、黄色、红色,整套设备 直径 70 mm
2 型号
81400-22
照明元件 LED,直径 70 mm 24 V AC/DC
5 型号
81400-25
警报器元件,连续/交替音,直径 70 mm 24 V AC/DC
1 型号
81400-28
蜂鸣器元件,连续/脉冲音, 直径 70 mm 24 V AC/DC
1 型号
81400-30
连接元件, 直径 70 mm 12-230 V AC/DC
3 型号
81400-32
带有直径 25 mm 集成式管材的支座
1 型号
81400-35
直径 25 mm 管材的支座
1 型号
81400-39
管材直径 25 mm
4 型号