norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
蜂鸣器元件,连续/脉冲音,
直径 70 mm 24 V AC/DC
81400-28

蜂鸣器元件,连续/脉冲音, 直径 70 mm 24 V AC/DC

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚碳酸酯。规格:黑色。提示:蜂鸣器元件用于发出声音信号,显示机器和设备的状态和故障。有 2 种音调可供选择。连续音和脉冲音(可通过蜂鸣器元件上的滑动开关调节)。

蜂鸣器可与一个连接元件单独使用,作为纯声学警报信号,也可与其他照明或声学元件组合成一个信号塔(最多可有 5 个元件)。蜂鸣器元件通过旋转锁定安装和拆卸。

调试时需要连接元件。请单独订购此部分。

证书/满足的标准:
CE、EAC、WEEE、cULus、UKCA、UL(类型 12)。
技术参数:安装位置:任意。
1 米远处的音量:最大 55 dB (A)
音调数量:2
声音信号模式:连续音、脉冲音
声音频率:3,500 Hz
声音使用寿命:最少 5,000 h。
温度范围:-20 °C 至 +50 °C。附件:连接元件 81400-30。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 81400-28 蜂鸣器元件,连续/脉冲音, 直径 70 mm 24 V AC/DC 297 kB

图纸

蜂鸣器元件,连续/脉冲音,
直径 70 mm 24 V AC/DC

商品选择/筛选

订货号声学
信号图像
音调
数量
直流额定工作电压额定工作电流额定浪涌电流工作频率
Hz
工作电压
V
CAD配件价格订购
81400-28-11024连续/脉冲224 V/DC11mA100mA5024 根据要求
订货号工作电压类型工作电压容差在 1 m 距离处
的最大
音量 db (A)
最短
声学
使用寿命
防护级别防护等级音频脏物程度CAD配件价格订购
81400-28-11024AC/DC+/-10%855.000 hIP65II3.500 Hz3 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83