norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
信号塔,LED 绿色、黄色、红色,整套设备
直径 70 mm
81400-20

信号塔,LED 绿色、黄色、红色,整套设备 直径 70 mm

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚碳酸酯照明元件。
尼龙、玻璃纤维增强连接元件。
聚碳酸酯端盖。
底座带有集成式尼龙、玻璃纤维增强管材。
规格:照明元件外侧光滑,内侧带肋。颜色为绿色、黄色、红色。
连接元件、端盖、带集成式管材的黑色支座。
提示:LED 信号塔,用于可视化显示机器和设备的状态和故障。这三个元件均采用最先进的 LED 技术,可发出绿色、黄色和红色的持续或闪烁信号灯,全方位可见(可通过相应照明元件上的滑动开关进行调节)。LED 信号塔采用模块化设计,直径为 70 mm。

模块化设计使信号塔可以通过额外的照明或声学元件(最多 5 个元件)进行扩展。

证书/满足的标准:
CE、EAC、WEEE。
技术参数:安装位置:任意。
灯光颜色:绿色/黄色/红色
灯光模式:持续/闪烁(可通过滑动开关调节)
闪烁频率:1 Hz
光学寿命:最长 50,000 h。
温度范围:-20 °C 至 +50 °C。装配:电气连接通过弹簧端子在连接元件中进行。电缆直径最大 11 mm。
单线导体横截面为 0.5 至 1.5 mm²。
适用于 0.25 至 1.5 mm² 的多股导体和细股导体。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 81400-20 信号塔,LED 绿色、黄色、红色,整套设备 直径 70 mm 350 kB

图片(总概述)

信号塔,LED 绿色、黄色、红色,整套设备
直径 70 mm

信号塔,LED 绿色、黄色、红色,整套设备直径 70 mm,A 型

更多信息

图纸

信号塔,LED 绿色、黄色、红色,整套设备直径 70 mm,A 型

商品选择/筛选

订货号类型连接方式直流额定工作电压额定工作电流额定浪涌电流工作频率
Hz
工作电压
V
工作电压类型CAD配件价格订购
81400-20-11024A弹簧端子24 V/DC240mA<500 mA5024AC/DC 根据要求
订货号工作电压容差闪烁频率灯座光学
使用寿命
发光图像发光涂料防护级别防护等级脏物程度CAD配件价格订购
81400-20-11024+/-10%1Hz内置 LED50.000持续/闪烁绿色/黄色/红色IP65II3 根据要求

信号塔,LED 绿色、黄色、红色,整套设备直径 70 mm,B 型

更多信息

图纸

信号塔,LED 绿色、黄色、红色,整套设备直径 70 mm,B 型

商品选择/筛选

订货号类型连接方式直流额定工作电压额定工作电流额定浪涌电流工作频率
Hz
工作电压
V
工作电压类型CAD配件价格订购
81400-20-12024B弹簧端子24 V/DC240mA<500 mA5024AC/DC 根据要求
订货号工作电压容差闪烁频率灯座光学
使用寿命
发光图像发光涂料防护级别防护等级脏物程度CAD配件价格订购
81400-20-12024+/-10%1Hz内置 LED50.000持续/闪烁绿色/黄色/红色IP65II3 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83