norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
照明元件 LED,直径 70 mm
24 V AC/DC
81400-22

照明元件 LED,直径 70 mm 24 V AC/DC

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚碳酸酯。规格:外侧光滑,内侧带肋。带集成 LED。提示:LED 照明元件,用于可视化显示机器和设备的状态和故障。这些元件均采用最先进的 LED 技术,可发出持续或闪烁的信号灯,全方位可见(可通过照明元件上的滑动开关进行调节)。

灯具可与一个连接元件单独使用,作为纯光学警报信号,也可与其他照明或声学元件组合成一个信号塔(最多可有 5 个元件)。照明元件通过旋转锁定安装和拆卸。

调试时需要连接元件。请单独订购此部分。

证书/满足的标准:
CE、EAC、WEEE、cULus、UKCA、UL(类型 12)。
技术参数:安装位置:任意。
灯光模式:持续/闪烁(可通过滑动开关调节)
闪烁频率:1 Hz
光学寿命:最长 50,000 h。
温度范围:-30 °C 至 +60 °C附件:连接元件 81400-30。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 81400-22 照明元件 LED,直径 70 mm 24 V AC/DC 288 kB

图纸

照明元件 LED,直径 70 mm
24 V AC/DC

商品选择/筛选

订货号主体
颜色
直流额定工作电压额定工作电流额定浪涌电流工作频率
Hz
工作电压
V
工作电压类型CAD配件价格订购
81400-22-111024红色24 V/DC80mA500mA5024AC/DC 根据要求
81400-22-112024绿色24 V/DC80mA500mA5024AC/DC 根据要求
81400-22-113024黄色24 V/DC80mA500mA5024AC/DC 根据要求
81400-22-114024白色24 V/DC80mA500mA5024AC/DC 根据要求
81400-22-115024蓝色24 V/DC80mA500mA5024AC/DC 根据要求
订货号工作电压容差闪烁频率灯座光学
使用寿命
发光图像发光涂料MTTF 值
(年)
防护级别防护等级脏物程度CAD配件价格订购
81400-22-111024+/-10%1Hz内置 LED50.000持续/闪烁红色2627IP65II3 根据要求
81400-22-112024+/-10%1Hz内置 LED50.000持续/闪烁绿色2627IP65II3 根据要求
81400-22-113024+/-10%1Hz内置 LED50.000持续/闪烁黄色2627IP65II3 根据要求
81400-22-114024+/-10%1Hz内置 LED50.000持续/闪烁白色2627IP65II3 根据要求
81400-22-115024+/-10%1Hz内置 LED50.000持续/闪烁蓝色2627IP65II3 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83