能量链
返回
产品
产品概览
电动机构
连接器 能量链
能量链
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
80850
拖链
内部高度 12 mm,封闭型
1 型号
80850-01
塑料连接元件
用于拖链,内部高度 12 mm
1 型号
80850-10
拖链
内部高度 17 mm,可在内半径上打开
6 型号
80850-11
塑料连接元件
用于拖链,内部高度 17 mm
2 型号
80850-12
塑料分隔板
用于拖链,内部高度 17 mm
1 型号
80850-20
拖链
内部高度 25 mm,可在内半径上打开
9 型号
80850-21
塑料连接元件
用于拖链,内部高度 25 mm
3 型号
80850-22
塑料分隔板
用于拖链,内部高度 25 mm
1 型号
80850-23
塑料应力消除
用于拖链,内部高度 25 mm
1 型号
80850-30
拖链
内部高度 35 mm,可在内半径上打开
9 型号
80850-31
塑料连接元件
用于拖链,内部高度 35 mm
3 型号
80850-32
塑料分隔板
用于拖链,内部高度 35 mm
1 型号
80850-33
塑料应力消除
用于拖链,内部高度 35 mm
3 型号
80850-90
塑料应力消除
用于拖链,内部高度 45 mm,两侧可打开
9 型号
80850-91
塑料连接元件
用于拖链,内部高度 45 mm
3 型号
80850-92
塑料分隔板
用于拖链,内部高度 45 mm
1 型号
80850-93
塑料应力消除
用于拖链,内部高度 45 mm
3 型号
80855
3D 塑料能量链
1 型号
80855-05
带应力消除的连接元件
2 型号
80855-06
连接元件
2 型号
80855-08
滑动导套
2 型号
80855-10
旋转法兰
1 型号
80855-11
带滑动导套的旋转叉
1 型号
80855-15
保护器
1 型号
80855-16
连接保护器
1 型号
80855-20
转接座
1 型号
80855-21
适配器夹具
2 型号
80855-25
电缆套管
7 型号
80855-26
塞子
5 型号
80855-40
带弹簧挡块的夹具
1 型号
80855-41
带弹簧挡块的旋转叉
1 型号
80855-45
回位弹簧
3 型号