norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带弹簧挡块的夹具
80855-40

带弹簧挡块的夹具

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚酰胺 PA6。规格:黑色。提示:夹具带有塑料紧固件和弹簧挡块,可安装回位弹簧。

与回位弹簧和保护器相结合,可为能量链提供完整的弹簧复位系统。保护器用作弹簧的固定点。

弹簧复位系统支持机器人上拖链能量链的导向机构。它们可以为机械臂所需的能量链提供长度补偿,并防止悬垂的缆线形成干扰性垂环(避免打圈现象)。目的是将供应管引导至尽可能靠近机器人的位置。由此减轻了能量链的负荷,并减少了磨损。
温度范围:-45 °C 到 +105 °C(短时温度达 +150 °C)。附件:保护器 80855-15。
回位弹簧 80855-45。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 80855-40 带弹簧挡块的夹具 617 kB

图纸

带弹簧挡块的夹具

商品选择/筛选

订货号

标称尺寸CAD配件价格订购
80855-40-070170 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83