norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚酰胺 PA6。规格:黑色。提示:滑动导套能使能量链/波纹管在导向机构中保持均匀、平稳的运行。温度范围:-45 °C 到 +105 °C(短时温度达 +150 °C)。装配:滑动导套无需工具即可通过塑料紧固件打开和关闭。内钳由两个相同的半壳组成,通过孔销连接安装在能量链上。安装在能量链周围的卡爪插入连接元件,使能量链平稳运行。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 80855-08 滑动导套 497 kB

图片(总概述)

滑动导套

滑动导套,A 型

更多信息

图纸

滑动导套,A 型

商品选择/筛选

订货号

类型形状类型标称尺寸CAD配件价格订购
80855-08-07011A标准70 根据要求

滑动导套,B 型

更多信息

图纸

滑动导套,B 型

商品选择/筛选

订货号

类型形状类型标称尺寸CAD配件价格订购
80855-08-07021B正面固定70 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83