norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:聚酰胺 PA6。规格:黑色。提示:保护器可为能量链提供额外保护。保护能量链免受撞击、尖锐边缘和磨损。可安装在能量链的任何位置。保护器由两个半壳体组成。只需将其套在能量链上,并用 M5x12 内六角圆柱头螺丝拧紧即可。保护器仍可在能量链上旋转。温度范围:-45 °C 到 +105 °C(短时温度达 +150 °C)。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 80855-15 保护器 492 kB

图纸

保护器

商品选择/筛选

订货号

标称尺寸CAD配件价格订购
80855-15-070170 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83