高度可调元件
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
叉形接头、 万向接头、 球头接头、 轴向接头、 高度可调元件、 万向脚杯、 调节脚、 管端盖、 设备脚、 铰链
高度可调元件
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
27700
钢制或不锈钢高度调整元件
30 型号
27701
带锁紧螺母的高度调整元件
30 型号
27702
低型高度调整元件
30 型号
27703
带锁紧螺母的低型高度调整元件
29 型号
27705
带球面调节垫圈的钢制或不锈钢高度调整元件,低型
30 型号
27706
带球面调节垫圈和锁紧螺母的钢制或不锈钢高度调整元件,低型
30 型号
27707
带球面调节垫圈的钢制或不锈钢高度调整元件
28 型号
27708
带球面调节垫圈和锁紧螺母的钢制或不锈钢高度调整元件
29 型号
27709
高度调整脚
5 型号
27709-10
高度调整脚,配有球头调平器
6 型号