|
|
产品说明材料:标准规格 1.7225,
不锈钢规格 1.4305。 规格:经电镀锌和蓝色钝化处理的标准规格。 亮色不锈钢规格。提示:带锁紧螺母的低型规格高度调整元件用于安装和校准电机、机组、驱动元件和生产流水线中。优势在于其较低的结构高度。可以安装在多个支撑点位实现简单和精确的校准。调整方便快捷。在此,锁紧螺母用于固定规定的调整装置。附件:带 DIN 1810A 挂钩的加长版钩形扳手 96650. 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | D | 适用 螺栓 | D1 | D2 | H min. | H max.
| ΔH | N | M | F kN | F1 kN | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
27703-0404 | 调质钢 | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 40 | 36 |  | | 根据要求 | | 27703-0405 | 调质钢 | 5,5 | M5 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 40 | 33,4 |  | | 根据要求 | | 27703-0406 | 调质钢 | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 40 | 30,7 |  | | 根据要求 | | 27703-0506 | 调质钢 | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 65 | 55,7 |  | | 根据要求 | | 27703-0508 | 调质钢 | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 65 | 48 |  | | 根据要求 | | 27703-0510 | 调质钢 | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 65 | 37,9 |  | | 根据要求 | | 27703-0710 | 调质钢 | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 120 | 92,9 |  | | 根据要求 | | 27703-0712 | 调质钢 | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 120 | 80,4 |  | | 根据要求 | | 27703-0716 | 调质钢 | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 120 | 45,5 |  | | 根据要求 | | 27703-0916 | 调质钢 | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 210 | 136 |  | | 根据要求 | | 27703-0920 | 调质钢 | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 210 | 90 |  | | 根据要求 | | 27703-0924 | 调质钢 | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 210 | 37 |  | | 根据要求 | | 27703-1020 | 调质钢 | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 330 | 210 |  | | 根据要求 | | 27703-1024 | 调质钢 | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 330 | 157 |  | | 根据要求 | | 27703-1030 | 调质钢 | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 330 | 53 |  | | 根据要求 | | 27703-04041 | 不锈钢 | 4,5 | M4 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 27,1 | 24,14 |  | | 根据要求 | | 27703-04061 | 不锈钢 | 6,6 | M6 | M15x1 | 25 | 20 | 24 | 4 | 4 | 2 | 27,1 | 20,26 |  | | 根据要求 | | 27703-05061 | 不锈钢 | 6,6 | M6 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 43,4 | 36,56 |  | | 根据要求 | | 27703-05081 | 不锈钢 | 9 | M8 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 43,4 | 30,86 |  | | 根据要求 | | 27703-05101 | 不锈钢 | 11 | M10 | M20x1 | 32 | 24 | 29 | 5 | 4 | 2 | 43,4 | 23,41 |  | | 根据要求 | | 27703-07101 | 不锈钢 | 11 | M10 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 84 | 64,01 |  | | 根据要求 | | 27703-07121 | 不锈钢 | 13,5 | M12 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 84 | 54,82 |  | | 根据要求 | | 27703-07161 | 不锈钢 | 17,5 | M16 | M30x1,5 | 45 | 29 | 36 | 7 | 5 | 2 | 84 | 28,9 |  | | 根据要求 | | 27703-09161 | 不锈钢 | 17,5 | M16 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 148 | 92,9 |  | | 根据要求 | | 27703-09201 | 不锈钢 | 22 | M20 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 148 | 59,08 |  | | 根据要求 | | 27703-09241 | 不锈钢 | 26 | M24 | M40x1,5 | 58 | 37 | 46 | 9 | 6 | 2,5 | 148 | 20,3 |  | | 根据要求 | | 27703-10201 | 不锈钢 | 22 | M20 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 225 | 136,08 |  | | 根据要求 | | 27703-10241 | 不锈钢 | 26 | M24 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 225 | 97,3 |  | | 根据要求 | | 27703-10301 | 不锈钢 | 33 | M30 | M50x1,5 | 70 | 44 | 54 | 10 | 6 | 2,5 | 225 | 20,6 |  | | 根据要求 | |
|
|