norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带球面调节垫圈和锁紧螺母的钢制或不锈钢高度调整元件
27708

带球面调节垫圈和锁紧螺母的钢制或不锈钢高度调整元件

返回

商品描述/产品说明

产品说明规格:经电镀锌和蓝色钝化处理的标准规格。
亮色不锈钢规格。
提示:带球面调节垫圈和锁紧螺母的高度调整元件用于安装和校准电机、机组、驱动元件和生产流水线中。通过它可以在装配倾角最大约 4° 的倾斜支承面时实现精确的位置匹配。在此,锁紧螺母用于固定规定的调整装置。
其特征是具有 10 mm 至 39 mm 的较大调节行程。
从总载荷 F 中扣除预紧力(螺丝 8.8,µ m = 0.125)后,可获得静态附加载荷 F1。
附件:球面平衡垫圈 07460 .
带 DIN 1810A 挂钩的加长版钩形扳手 96650.
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27708 带球面调节垫圈和锁紧螺母的钢制或不锈钢高度调整元件 401 kB

图纸

带球面调节垫圈和锁紧螺母的钢制或不锈钢高度调整元件

商品选择/筛选

订货号主体
材料
D

适用
螺栓
D1

D2H
min.
H
max.
ΔHNMαF
kN
F1
kN
CAD配件价格订购
27708-1006调质钢6,6M6M15x125405010424036  根据要求
27708-1406调质钢6,6M6M20x132496314426555,7  根据要求
27708-1408调质钢9M8M20x132496314426548  根据要求
27708-1410调质钢11M10M20x132496314426537,9  根据要求
27708-1810调质钢11M10M30x1,5456179185212092,9  根据要求
27708-1812调质钢13,5M12M30x1,5456179185212080,4  根据要求
27708-1816调质钢17,5M16M30x1,5456179185212045,5  根据要求
27708-2316调质钢17,5M16M40x1,558791022362,5210136  根据要求
27708-2320调质钢22M20M40x1,558791022362,521090  根据要求
27708-2324调质钢26M24M40x1,558791022362,521037  根据要求
27708-2920调质钢22M20M50x1,570941232962,5330210  根据要求
27708-2924调质钢26M24M50x1,570941232962,5330157  根据要求
27708-2930调质钢33M30M50x1,570941232962,533053  根据要求
27708-3924调质钢26M24M60x2801051443973495322 根据要求
27708-3930调质钢33M30M60x2801051443973495218 根据要求
27708-10061不锈钢6,6M6M15x1254050104227,124,14  根据要求
27708-14061不锈钢6,6M6M20x1324963144243,436,56  根据要求
27708-14081不锈钢9M8M20x1324963144243,430,86  根据要求
27708-14101不锈钢11M10M20x1324963144243,423,41  根据要求
27708-18101不锈钢11M10M30x1,545617918528464,01  根据要求
27708-18121不锈钢13,5M12M30x1,545617918528454,82  根据要求
27708-18161不锈钢17,5M16M30x1,545617918528428,9  根据要求
27708-23161不锈钢17,5M16M40x1,558791022362,514892,9  根据要求
27708-23201不锈钢22M20M40x1,558791022362,514859,08  根据要求
27708-23241不锈钢26M24M40x1,558791022362,514820,3  根据要求
27708-29201不锈钢22M20M50x1,570941232962,5225136,08  根据要求
27708-29241不锈钢26M24M50x1,570941232962,522597,3  根据要求
27708-39241不锈钢26M24M60x2801051443973323195,3 根据要求
27708-39301不锈钢33M30M60x2801051443973323118,6 根据要求