norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

标准规格 1.7225,
不锈钢规格 1.4305。

规格:经电镀锌和蓝色钝化处理的标准规格。
亮色不锈钢规格。
提示:高度调整元件用于安装和校准电机、机组、驱动元件和生产流水线中。其特征是具有 15 mm 至 40 mm 的较大调节行程。应要求提供其他尺寸。
从总载荷 F 中扣除预紧力(螺丝 8.8,µ m = 0.125)后,可获得静态附加载荷 F1。
附件:带 DIN 1810A 挂钩的加长版钩形扳手 96650.
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 27700 钢制或不锈钢高度调整元件 238 kB

图纸

钢制或不锈钢高度调整元件

商品选择/筛选

订货号主体
材料
D

适用
螺栓
D1

D2H
min.
H
max.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CAD配件价格订购
27700-01504调质钢4,5M4M15x125284315424036 根据要求
27700-01505调质钢5,5M5M15x125284315424033,4 根据要求
27700-01506调质钢6,6M6M15x125284315424030,7 根据要求
27700-02006调质钢6,6M6M20x132355520426555,7 根据要求
27700-02008调质钢9M8M20x132355520426548 根据要求
27700-02010调质钢11M10M20x132355520426537,9 根据要求
27700-02510调质钢11M10M30x1,5454267255212092,9 根据要求
27700-02512调质钢13,5M12M30x1,5454267255212080,4 根据要求
27700-02516调质钢17,5M16M30x1,5454267255212045,5 根据要求
27700-03216调质钢17,5M16M40x1,55854863262,5210136 根据要求
27700-03220调质钢22M20M40x1,55854863262,521090 根据要求
27700-03224调质钢26M24M40x1,55854863262,521037 根据要求
27700-04020调质钢22M20M50x1,570661064062,5330210 根据要求
27700-04024调质钢26M24M50x1,570661064062,5330157 根据要求
27700-04030调质钢33M30M50x1,570661064062,533053 根据要求
27700-015041不锈钢4,5M4M15x1252843154227,124,14 根据要求
27700-015051不锈钢5,5M5M15x1252843154227,122,24 根据要求
27700-015061不锈钢6,6M6M15x1252843154227,120,26 根据要求
27700-020061不锈钢6,6M6M20x1323555204243,436,56 根据要求
27700-020081不锈钢9M8M20x1323555204243,430,86 根据要求
27700-020101不锈钢11M10M20x1323555204243,423,41 根据要求
27700-025101不锈钢11M10M30x1,545426725528464,01 根据要求
27700-025121不锈钢13,5M12M30x1,545426725528454,82 根据要求
27700-025161不锈钢17,5M16M30x1,545426725528428,9 根据要求
27700-032161不锈钢17,5M16M40x1,55854863262,514892,9 根据要求
27700-032201不锈钢22M20M40x1,55854863262,514859,08 根据要求
27700-032241不锈钢26M24M40x1,55854863262,514820,3 根据要求
27700-040201不锈钢22M20M50x1,570661064062,5225136,08 根据要求
27700-040241不锈钢26M24M50x1,570661064062,522597,3 根据要求
27700-040301不锈钢33M30M50x1,570661064062,522520,6 根据要求