梯形丝杠和梯形螺纹螺母
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
梯形丝杠、 滚珠丝杠驱动、 轴承单元、 花键轴
梯形丝杠和梯形螺纹螺母
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
24000
梯形丝杠,单线右旋或左旋螺纹
72 型号
24001
梯形螺纹丝杠
右旋双螺纹
13 型号
24003
圆形梯形螺纹螺母
左旋或右旋单螺纹
176 型号
24004
圆形梯形螺纹螺母
右旋双螺纹
21 型号
24005
带法兰的梯形螺纹螺母
左旋或右旋单螺纹
31 型号
24006
圆形梯形螺纹螺母,带法兰
右旋双螺纹
7 型号
24007
六角梯形螺纹螺母
左旋或右旋单螺纹
67 型号