norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

C35Pb 钢。
不锈钢 1.4305。

规格:亮色。提示:ISO 梯形螺纹,符合 DIN 103 标准。

用于手动调节移动和作为紧固螺母。由于配合材料为钢与钢,所以不建议电机驱动类的应用。

公差等级 7H。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 24007 六角梯形螺纹螺母 左旋或右旋单螺纹 256 kB

图纸

六角梯形螺纹螺母 左旋或右旋单螺纹

商品选择/筛选

订货号类型 1主体
材料
DxPLSWCAD配件价格订购
24007-100211右旋螺纹钢制Tr 10x21517 根据要求
24007-100311右旋螺纹钢制Tr 10x31517 根据要求
24007-120311右旋螺纹钢制Tr 12x31819 根据要求
24007-140311右旋螺纹钢制Tr 14x32122 根据要求
24007-140411右旋螺纹钢制Tr 14x42122 根据要求
24007-160411右旋螺纹钢制Tr 16x42427 根据要求
24007-180411右旋螺纹钢制Tr 18x42727 根据要求
24007-200411右旋螺纹钢制Tr 20x43030 根据要求
24007-240511右旋螺纹钢制Tr 24x53636 根据要求
24007-260511右旋螺纹钢制Tr 26x53936 根据要求
24007-280511右旋螺纹钢制Tr 28x54241 根据要求
24007-300611右旋螺纹钢制Tr 30x64546 根据要求
24007-320611右旋螺纹钢制Tr 32x64846 根据要求
24007-360611右旋螺纹钢制Tr 36x65455 根据要求
24007-400711右旋螺纹钢制Tr 40x76065 根据要求
24007-440711右旋螺纹钢制Tr 44x76665 根据要求
24007-500811右旋螺纹钢制Tr 50x87575 根据要求
24007-100212右旋螺纹不锈钢Tr 10x21517 根据要求
24007-100312右旋螺纹不锈钢Tr 10x31517 根据要求
24007-120312右旋螺纹不锈钢Tr 12x31819 根据要求
24007-140312右旋螺纹不锈钢Tr 14x32122 根据要求
24007-140412右旋螺纹不锈钢Tr 14x42122 根据要求
24007-160412右旋螺纹不锈钢Tr 16x42427 根据要求
24007-180412右旋螺纹不锈钢Tr 18x42727 根据要求
24007-200412右旋螺纹不锈钢Tr 20x43030 根据要求
24007-240512右旋螺纹不锈钢Tr 24x53636 根据要求
24007-260512右旋螺纹不锈钢Tr 26x53936 根据要求
24007-280512右旋螺纹不锈钢Tr 28x54246 根据要求
24007-300612右旋螺纹不锈钢Tr 30x64546 根据要求
24007-320612右旋螺纹不锈钢Tr 32x64846 根据要求
24007-360612右旋螺纹不锈钢Tr 36x65455 根据要求
24007-400712右旋螺纹不锈钢Tr 40x76065 根据要求
24007-440712右旋螺纹不锈钢Tr 44x76665 根据要求
24007-500812右旋螺纹不锈钢Tr 50x87575 根据要求
24007-100221左旋螺纹钢制Tr 10x21517 根据要求
24007-100321左旋螺纹钢制Tr 10x31517 根据要求
24007-120321左旋螺纹钢制Tr 12x31819 根据要求
24007-140321左旋螺纹钢制Tr 14x32122 根据要求
24007-140421左旋螺纹钢制Tr 14x42122 根据要求
24007-160421左旋螺纹钢制Tr 16x42427 根据要求
24007-180421左旋螺纹钢制Tr 18x42727 根据要求
24007-200421左旋螺纹钢制Tr 20x43030 根据要求
24007-240521左旋螺纹钢制Tr 24x53636 根据要求
24007-260521左旋螺纹钢制Tr 26x53936 根据要求
24007-280521左旋螺纹钢制Tr 28x54241 根据要求
24007-300621左旋螺纹钢制Tr 30x64546 根据要求
24007-320621左旋螺纹钢制Tr 32x64846 根据要求
24007-360621左旋螺纹钢制Tr 36x65455 根据要求
24007-400721左旋螺纹钢制Tr 40x76065 根据要求
24007-500821左旋螺纹钢制Tr 50x87575 根据要求
24007-100222左旋螺纹不锈钢Tr 10x21517 根据要求
24007-100322左旋螺纹不锈钢Tr 10x31517 根据要求
24007-120322左旋螺纹不锈钢Tr 12x31819 根据要求
24007-140322左旋螺纹不锈钢Tr 14x32122 根据要求
24007-140422左旋螺纹不锈钢Tr 14x42122 根据要求
24007-160422左旋螺纹不锈钢Tr 16x42427 根据要求
24007-180422左旋螺纹不锈钢Tr 18x42727 根据要求
24007-200422左旋螺纹不锈钢Tr 20x43030 根据要求
24007-240522左旋螺纹不锈钢Tr 24x53636 根据要求
24007-260522左旋螺纹不锈钢Tr 26x53936 根据要求
24007-280522左旋螺纹不锈钢Tr 28x54246 根据要求
24007-300622左旋螺纹不锈钢Tr 30x64546 根据要求
24007-320622左旋螺纹不锈钢Tr 32x64846 根据要求
24007-360622左旋螺纹不锈钢Tr 36x65455 根据要求
24007-400722左旋螺纹不锈钢Tr 40x76065 根据要求
24007-440722左旋螺纹不锈钢Tr 44x76665 根据要求
24007-500822左旋螺纹不锈钢Tr 50x87575 根据要求