norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

C35Pb 钢。
不锈钢 1.4305。
炮铜 Rg7。
塑料 PA6.6(含 MoS2)。

规格:亮色。提示:ISO 梯形螺纹,符合 DIN 103 标准。

钢制和不锈钢制螺母:用于手动调节移动和作为紧固螺母。由于配合材料为钢与钢,所以不建议电机驱动类的应用。

炮铜材质的螺母:针对较低和中等速度下的推动力。缺少润滑剂时,钢丝杠上炮铜制梯形螺纹螺母具备良好的干运行特性。

塑料螺母:低噪声推动力。良好的干运行特性。

公差等级 7H。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 24003 圆形梯形螺纹螺母 左旋或右旋单螺纹 224 kB

图纸

圆形梯形螺纹螺母 左旋或右旋单螺纹

商品选择/筛选

订货号类型 1主体
材料
DxPD1

LCAD配件价格订购
24003-0815132右旋螺纹炮铜Tr 8x1,51816 根据要求
24003-1002132右旋螺纹炮铜Tr 10x22220 根据要求
24003-1003132右旋螺纹炮铜Tr 10x32220 根据要求
24003-1203132右旋螺纹炮铜Tr 12x32624 根据要求
24003-1403132右旋螺纹炮铜Tr 14x33028 根据要求
24003-1404132右旋螺纹炮铜Tr 14x43028 根据要求
24003-1604132右旋螺纹炮铜Tr 16x43632 根据要求
24003-1804132右旋螺纹炮铜Tr 18x44036 根据要求
24003-2004132右旋螺纹炮铜Tr 20x44540 根据要求
24003-2405132右旋螺纹炮铜Tr 24x55048 根据要求
24003-2605132右旋螺纹炮铜Tr 26x55048 根据要求
24003-2805132右旋螺纹炮铜Tr 28x56060 根据要求
24003-3006132右旋螺纹炮铜Tr 30x66060 根据要求
24003-3206132右旋螺纹炮铜Tr 32x66060 根据要求
24003-3606132右旋螺纹炮铜Tr 36x67572 根据要求
24003-4007132右旋螺纹炮铜Tr 40x78080 根据要求
24003-4407132右旋螺纹炮铜Tr 44x78088 根据要求
24003-5008132右旋螺纹炮铜Tr 50x890100 根据要求
24003-0815111右旋螺纹钢制Tr 8x1,51812 根据要求
24003-1002111右旋螺纹钢制Tr 10x22215 根据要求
24003-1003111右旋螺纹钢制Tr 10x32215 根据要求
24003-1203111右旋螺纹钢制Tr 12x32618 根据要求
24003-1403111右旋螺纹钢制Tr 14x33021 根据要求
24003-1404111右旋螺纹钢制Tr 14x43021 根据要求
24003-1604111右旋螺纹钢制Tr 16x43624 根据要求
24003-1804111右旋螺纹钢制Tr 18x44027 根据要求
24003-2004111右旋螺纹钢制Tr 20x44530 根据要求
24003-2405111右旋螺纹钢制Tr 24x55036 根据要求
24003-2605111右旋螺纹钢制Tr 26x55039 根据要求
24003-2805111右旋螺纹钢制Tr 28x56042 根据要求
24003-3006111右旋螺纹钢制Tr 30x66045 根据要求
24003-3206111右旋螺纹钢制Tr 32x66048 根据要求
24003-3606111右旋螺纹钢制Tr 36x67554 根据要求
24003-4007111右旋螺纹钢制Tr 40x78060 根据要求
24003-4407111右旋螺纹钢制Tr 44x78066 根据要求
24003-5008111右旋螺纹钢制Tr 50x89075 根据要求
24003-0815112右旋螺纹钢制Tr 8x1,51816 根据要求
24003-1002112右旋螺纹钢制Tr 10x22220 根据要求
24003-1003112右旋螺纹钢制Tr 10x32220 根据要求
24003-1203112右旋螺纹钢制Tr 12x32624 根据要求
24003-1403112右旋螺纹钢制Tr 14x33028 根据要求
24003-1404112右旋螺纹钢制Tr 14x43028 根据要求
24003-1604112右旋螺纹钢制Tr 16x43632 根据要求
24003-1804112右旋螺纹钢制Tr 18x44036 根据要求
24003-2004112右旋螺纹钢制Tr 20x44540 根据要求
24003-2405112右旋螺纹钢制Tr 24x55048 根据要求
24003-2605112右旋螺纹钢制Tr 26x55052 根据要求
24003-2805112右旋螺纹钢制Tr 28x56056 根据要求
24003-3006112右旋螺纹钢制Tr 30x66060 根据要求
24003-3206112右旋螺纹钢制Tr 32x66064 根据要求
24003-3606112右旋螺纹钢制Tr 36x67572 根据要求
24003-4007112右旋螺纹钢制Tr 40x78080 根据要求
24003-4407112右旋螺纹钢制Tr 44x78088 根据要求
24003-5008112右旋螺纹钢制Tr 50x890100 根据要求
24003-0815121右旋螺纹不锈钢Tr 8x1,51812 根据要求
24003-1002121右旋螺纹不锈钢Tr 10x22215 根据要求
24003-1003121右旋螺纹不锈钢Tr 10x32215 根据要求
24003-1203121右旋螺纹不锈钢Tr 12x32618 根据要求
24003-1403121右旋螺纹不锈钢Tr 14x33021 根据要求
24003-1404121右旋螺纹不锈钢Tr 14x43021 根据要求
24003-1604121右旋螺纹不锈钢Tr 16x43624 根据要求
24003-1804121右旋螺纹不锈钢Tr 18x44027 根据要求
24003-2004121右旋螺纹不锈钢Tr 20x44530 根据要求
24003-2405121右旋螺纹不锈钢Tr 24x55036 根据要求
24003-2605121右旋螺纹不锈钢Tr 26x56039 根据要求
24003-2805121右旋螺纹不锈钢Tr 28x56042 根据要求
24003-3006121右旋螺纹不锈钢Tr 30x66045 根据要求
24003-3206121右旋螺纹不锈钢Tr 32x66048 根据要求
24003-3606121右旋螺纹不锈钢Tr 36x67554 根据要求
24003-4007121右旋螺纹不锈钢Tr 40x78060 根据要求
24003-4407121右旋螺纹不锈钢Tr 44x78066 根据要求
24003-5008121右旋螺纹不锈钢Tr 50x89075 根据要求
24003-0815142右旋螺纹塑料Tr 8x1,51816 根据要求
24003-1002142右旋螺纹塑料Tr 10x22220 根据要求
24003-1003142右旋螺纹塑料Tr 10x32220 根据要求
24003-1203142右旋螺纹塑料Tr 12x32624 根据要求
24003-1403142右旋螺纹塑料Tr 14x33028 根据要求
24003-1404142右旋螺纹塑料Tr 14x43028 根据要求
24003-1604142右旋螺纹塑料Tr 16x43632 根据要求
24003-1804142右旋螺纹塑料Tr 18x44036 根据要求
24003-2004142右旋螺纹塑料Tr 20x44540 根据要求
24003-2405142右旋螺纹塑料Tr 24x55048 根据要求
24003-2605142右旋螺纹塑料Tr 26x56052 根据要求
24003-2805142右旋螺纹塑料Tr 28x56056 根据要求
24003-3006142右旋螺纹塑料Tr 30x66060 根据要求
24003-3206142右旋螺纹塑料Tr 32x66064 根据要求
24003-3606142右旋螺纹塑料Tr 36x67572 根据要求
24003-4007142右旋螺纹塑料Tr 40x78080 根据要求
24003-4407142右旋螺纹塑料Tr 44x78088 根据要求
24003-5008142右旋螺纹塑料Tr 50x890100 根据要求
24003-0815232左旋螺纹炮铜Tr 8x1,51816 根据要求
24003-1002232左旋螺纹炮铜Tr 10x22220 根据要求
24003-1003232左旋螺纹炮铜Tr 10x32220 根据要求
24003-1203232左旋螺纹炮铜Tr 12x32624 根据要求
24003-1403232左旋螺纹炮铜Tr 14x33028 根据要求
24003-1404232左旋螺纹炮铜Tr 14x43028 根据要求
24003-1604232左旋螺纹炮铜Tr 16x43632 根据要求
24003-1804232左旋螺纹炮铜Tr 18x44036 根据要求
24003-2004232左旋螺纹炮铜Tr 20x44540 根据要求
24003-2405232左旋螺纹炮铜Tr 24x55048 根据要求
24003-2605232左旋螺纹炮铜Tr 26x55048 根据要求
24003-2805232左旋螺纹炮铜Tr 28x56056 根据要求
24003-3006232左旋螺纹炮铜Tr 30x66060 根据要求
24003-3206232左旋螺纹炮铜Tr 32x66060 根据要求
24003-3606232左旋螺纹炮铜Tr 36x67572 根据要求
24003-4007232左旋螺纹炮铜Tr 40x78080 根据要求
24003-4407232左旋螺纹炮铜Tr 44x78088 根据要求
24003-5008232左旋螺纹炮铜Tr 50x890100 根据要求
24003-0815211左旋螺纹钢制Tr 8x1,51812 根据要求
24003-1002211左旋螺纹钢制Tr 10x22215 根据要求
24003-1003211左旋螺纹钢制Tr 10x32215 根据要求
24003-1203211左旋螺纹钢制Tr 12x32618 根据要求
24003-1403211左旋螺纹钢制Tr 14x33021 根据要求
24003-1404211左旋螺纹钢制Tr 14x43021 根据要求
24003-1604211左旋螺纹钢制Tr 16x43624 根据要求
24003-1804211左旋螺纹钢制Tr 18x44027 根据要求
24003-2004211左旋螺纹钢制Tr 20x44530 根据要求
24003-2405211左旋螺纹钢制Tr 24x55036 根据要求
24003-2605211左旋螺纹钢制Tr 26x56039 根据要求
24003-2805211左旋螺纹钢制Tr 28x56042 根据要求
24003-3006211左旋螺纹钢制Tr 30x66045 根据要求
24003-3206211左旋螺纹钢制Tr 32x66048 根据要求
24003-3606211左旋螺纹钢制Tr 36x67554 根据要求
24003-4007211左旋螺纹钢制Tr 40x78060 根据要求
24003-4407211左旋螺纹钢制Tr 44x78066 根据要求
24003-5008211左旋螺纹钢制Tr 50x89075 根据要求
24003-0815212左旋螺纹钢制Tr 8x1,51816 根据要求
24003-1002212左旋螺纹钢制Tr 10x22220 根据要求
24003-1003212左旋螺纹钢制Tr 10x32220 根据要求
24003-1203212左旋螺纹钢制Tr 12x32624 根据要求
24003-1403212左旋螺纹钢制Tr 14x33028 根据要求
24003-1404212左旋螺纹钢制Tr 14x43028 根据要求
24003-1604212左旋螺纹钢制Tr 16x43632 根据要求
24003-1804212左旋螺纹钢制Tr 18x44036 根据要求
24003-2004212左旋螺纹钢制Tr 20x44540 根据要求
24003-2405212左旋螺纹钢制Tr 24x55048 根据要求
24003-2605212左旋螺纹钢制Tr 26x56052 根据要求
24003-2805212左旋螺纹钢制Tr 28x56056 根据要求
24003-3006212左旋螺纹钢制Tr 30x66060 根据要求
24003-3206212左旋螺纹钢制Tr 32x66064 根据要求
24003-3606212左旋螺纹钢制Tr 36x67572 根据要求
24003-4007212左旋螺纹钢制Tr 40x78080 根据要求
24003-4407212左旋螺纹钢制Tr 44x78088 根据要求
24003-5008212左旋螺纹钢制Tr 50x890100 根据要求
24003-0815221左旋螺纹不锈钢Tr 8x1,51812 根据要求
24003-1002221左旋螺纹不锈钢Tr 10x22215 根据要求
24003-1203221左旋螺纹不锈钢Tr 12x32618 根据要求
24003-1403221左旋螺纹不锈钢Tr 14x33021 根据要求
24003-1404221左旋螺纹不锈钢Tr 14x43021 根据要求
24003-1604221左旋螺纹不锈钢Tr 16x43624 根据要求
24003-1804221左旋螺纹不锈钢Tr 18x44027 根据要求
24003-2004221左旋螺纹不锈钢Tr 20x44530 根据要求
24003-2405221左旋螺纹不锈钢Tr 24x55036 根据要求
24003-2605221左旋螺纹不锈钢Tr 26x56039 根据要求
24003-2805221左旋螺纹不锈钢Tr 28x56042 根据要求
24003-3006221左旋螺纹不锈钢Tr 30x66045 根据要求
24003-3206221左旋螺纹不锈钢Tr 32x66048 根据要求
24003-3606221左旋螺纹不锈钢Tr 36x67554 根据要求
24003-4007221左旋螺纹不锈钢Tr 40x78060 根据要求
24003-4407221左旋螺纹不锈钢Tr 44x78066 根据要求
24003-5008221左旋螺纹不锈钢Tr 50x89075 根据要求
24003-0815242左旋螺纹塑料Tr 8x1,51816 根据要求
24003-1203242左旋螺纹塑料Tr 12x32624 根据要求
24003-1403242左旋螺纹塑料Tr 14x33028 根据要求
24003-1404242左旋螺纹塑料Tr 14x43028 根据要求
24003-1604242左旋螺纹塑料Tr 16x43632 根据要求
24003-1804242左旋螺纹塑料Tr 18x44036 根据要求
24003-2004242左旋螺纹塑料Tr 20x44540 根据要求
24003-2405242左旋螺纹塑料Tr 24x55048 根据要求
24003-2605242左旋螺纹塑料Tr 26x56052 根据要求
24003-2805242左旋螺纹塑料Tr 28x56056 根据要求
24003-3206242左旋螺纹塑料Tr 32x66064 根据要求
24003-3606242左旋螺纹塑料Tr 36x67572 根据要求
24003-4007242左旋螺纹塑料Tr 40x78080 根据要求
24003-4407242左旋螺纹塑料Tr 44x78088 根据要求
24003-5008242左旋螺纹塑料Tr 50x890100 根据要求