|
|
产品说明材料:渗碳钢 1.0401 (C15) 或不锈钢 1.4301(不锈钢旋转主轴 1.4305)。 规格:滚轧钢,亮色。 不锈钢滚轧至 Tr 40x7,其上轧蜗处理,光亮。提示:滚轧梯形螺纹丝杠,高精度。 ISO 梯形螺纹符合 DIN 103 标准。
梯形丝杠是一种传动螺纹机构,具有相对较大的摩檫力。它在标准螺纹范围内为自锁型。其优势在于,它在静止位置通常不必特别固定。
公差等级 7e 螺距精确度 0.3 / 300 mm 超出部分的长度已锯掉,末端未去毛刺。 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 主体 材料 | 类型 1 | DxP | D1 min. | D1 max. | D2 | L | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
24000-081511X1000 | 渗碳钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 8x1,5 | 7,013 | 7,183 | 5,921 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-100211X1000 | 渗碳钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 10x2 | 8,739 | 8,929 | 7,191 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-100311X1000 | 渗碳钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 10x3 | 8,191 | 8,415 | 5,84 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-120311X1000 | 渗碳钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 12x3 | 10,191 | 10,415 | 7,84 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-140311X1000 | 渗碳钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 14x3 | 12,191 | 12,415 | 10,135 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-140411X1000 | 渗碳钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 14x4 | 11,640 | 11,905 | 8,8 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-160411X1000 | 渗碳钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 16x4 | 13,640 | 13,905 | 10,8 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-180411X1000 | 渗碳钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 18x4 | 15,640 | 15,905 | 12,8 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-200411X1000 | 渗碳钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 20x4 | 17,640 | 17,905 | 14,8 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-240511X1000 | 渗碳钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 24x5 | 21,094 | 21,394 | 17,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-260511X1000 | 渗碳钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 26x5 | 23,094 | 23,394 | 19,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-280511X1000 | 渗碳钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 28x5 | 25,049 | 25,390 | 21,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-300611X1000 | 渗碳钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 30x6 | 26,547 | 26,882 | 21,9 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-320611X1000 | 渗碳钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 32x6 | 28,547 | 28,882 | 23,9 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-360611X1000 | 渗碳钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 36x6 | 32,547 | 32,882 | 27,9 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-400711X1000 | 渗碳钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 40x7 | 36,020 | 36,375 | 30,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-440711X1000 | 渗碳钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 44x7 | 40,020 | 40,375 | 34,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-500811X1000 | 渗碳钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 50x8 | 45,468 | 45,868 | 39,3 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-081512X1000 | 不锈钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 8x1,5 | 7,013 | 7,183 | 5,921 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-100212X1000 | 不锈钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 10x2 | 8,739 | 8,929 | 7,191 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-100312X1000 | 不锈钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 10x3 | 8,191 | 8,415 | 5,84 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-120312X1000 | 不锈钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 12x3 | 10,191 | 10,415 | 7,84 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-140312X1000 | 不锈钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 14x3 | 12,191 | 12,415 | 10,135 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-140412X1000 | 不锈钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 14x4 | 11,640 | 11,905 | 8,8 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-160412X1000 | 不锈钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 16x4 | 13,640 | 13,905 | 10,8 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-180412X1000 | 不锈钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 18x4 | 15,640 | 15,905 | 12,8 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-200412X1000 | 不锈钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 20x4 | 17,640 | 17,905 | 14,8 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-240512X1000 | 不锈钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 24x5 | 21,094 | 21,394 | 17,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-260512X1000 | 不锈钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 26x5 | 23,094 | 23,394 | 19,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-280512X1000 | 不锈钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 28x5 | 25,049 | 25,390 | 21,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-300612X1000 | 不锈钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 30x6 | 26,547 | 26,882 | 21,9 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-320612X1000 | 不锈钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 32x6 | 28,547 | 28,882 | 23,9 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-360612X1000 | 不锈钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 36x6 | 32,547 | 32,882 | 27,9 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-400712X1000 | 不锈钢 | 右旋螺纹滚轧 | Tr 40x7 | 36,020 | 36,375 | 30,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-440712X1000 | 不锈钢 | 旋转右旋螺纹 | Tr 44x7 | 40,020 | 40,375 | 34,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-500812X1000 | 不锈钢 | 旋转右旋螺纹 | Tr 50x8 | 45,468 | 45,868 | 39,3 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-081521X1000 | 渗碳钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 8x1,5 | 7,013 | 7,183 | 5,921 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-100221X1000 | 渗碳钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 10x2 | 8,739 | 8,929 | 7,191 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-100321X1000 | 渗碳钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 10x3 | 8,191 | 8,415 | 5,84 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-120321X1000 | 渗碳钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 12x3 | 10,191 | 10,415 | 7,84 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-140321X1000 | 渗碳钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 14x3 | 12,191 | 12,415 | 10,135 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-140421X1000 | 渗碳钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 14x4 | 11,640 | 11,905 | 8,8 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-160421X1000 | 渗碳钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 16x4 | 13,640 | 13,905 | 10,8 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-180421X1000 | 渗碳钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 18x4 | 15,640 | 15,905 | 12,8 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-200421X1000 | 渗碳钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 20x4 | 17,640 | 17,905 | 14,8 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-240521X1000 | 渗碳钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 24x5 | 21,094 | 21,394 | 17,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-260521X1000 | 渗碳钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 26x5 | 23,094 | 23,394 | 19,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-280521X1000 | 渗碳钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 28x5 | 25,049 | 25,390 | 21,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-300621X1000 | 渗碳钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 30x6 | 26,547 | 26,882 | 21,9 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-320621X1000 | 渗碳钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 32x6 | 28,547 | 28,882 | 23,9 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-360621X1000 | 渗碳钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 36x6 | 32,547 | 32,882 | 27,9 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-400721X1000 | 渗碳钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 40x7 | 36,020 | 36,375 | 30,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-440721X1000 | 渗碳钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 44x7 | 40,020 | 40,375 | 34,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-500821X1000 | 渗碳钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 50x8 | 45,468 | 45,868 | 39,3 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-081522X1000 | 不锈钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 8x1,5 | 7,013 | 7,183 | 5,921 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-100222X1000 | 不锈钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 10x2 | 8,739 | 8,929 | 7,191 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-100322X1000 | 不锈钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 10x3 | 8,191 | 8,415 | 5,84 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-120322X1000 | 不锈钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 12x3 | 10,191 | 10,415 | 7,84 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-140322X1000 | 不锈钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 14x3 | 12,191 | 12,415 | 10,135 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-140422X1000 | 不锈钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 14x4 | 11,640 | 11,905 | 8,8 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-160422X1000 | 不锈钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 16x4 | 13,640 | 13,905 | 10,8 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-180422X1000 | 不锈钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 18x4 | 15,640 | 15,905 | 12,8 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-200422X1000 | 不锈钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 20x4 | 17,640 | 17,905 | 14,8 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-240522X1000 | 不锈钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 24x5 | 21,094 | 21,394 | 17,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-260522X1000 | 不锈钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 26x5 | 23,094 | 23,394 | 19,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-280522X1000 | 不锈钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 28x5 | 25,049 | 25,390 | 21,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-300622X1000 | 不锈钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 30x6 | 26,547 | 26,882 | 21,9 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-320622X1000 | 不锈钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 32x6 | 28,547 | 28,882 | 23,9 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-360622X1000 | 不锈钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 36x6 | 32,547 | 32,882 | 27,9 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-400722X1000 | 不锈钢 | 左旋螺纹夜鲈# | Tr 40x7 | 36,020 | 36,375 | 30,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-440722X1000 | 不锈钢 | 旋转左旋螺纹 | Tr 44x7 | 40,020 | 40,375 | 34,5 | 1000 |  | | 根据要求 | | 24000-500822X1000 | 不锈钢 | 旋转左旋螺纹 | Tr 50x8 | 45,468 | 45,868 | 39,3 | 1000 |  | | 根据要求 | |
|
|