摇杆附件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
摇杆附件
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
05601
用于摇杆的型材半圆柱锁芯
14 型号
05601-05
钢、不锈钢或锌制连杆适配器
5 型号
05601-10
用于塑料或锌制舌簧的适配器
2 型号
05601-11
用于锌制舌簧的衬套
3 型号
05601-12
用于摇杆的钢制圆杆
54 型号
05601-13
用于圆杆的塑料导轨
1 型号
05601-14
用于圆杆的塑料挡块
1 型号
05601-20
用于圆杆的锌制附件
1 型号
05601-21
用于摇杆的钢制扁平杆
6 型号
05601-22
用于扁平杆的锌制或塑料杆锁
2 型号
05601-30
用于扁平杆的塑料导轨
1 型号