05601-30
用于扁平杆的塑料导轨
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
摇杆附件
用于扁平杆的塑料导轨
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
塑料导轨。
规格:
黑色塑料。
提示:
需要扁平杆的塑料导轨,以确保扁平杆 (05601-21) 在控制柜中顺利导向。
附件:
05601-21 用于摇杆的钢制扁平杆。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05601-30 用于扁平杆的塑料导轨
235 kB
旋转手柄使用说明
474 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
B
B1
D
H
H1
H2
H3
L
SW
CAD
配件
价格
订购
05601-30-415
22,5
14,6
M6
22
3,8
10,5
8
26
10
根据要求
本类目的其他商品
05601
用于摇杆的型材半圆柱锁芯
05601-05
钢、不锈钢或锌制连杆适配器
05601-10
用于塑料或锌制舌簧的适配器
05601-11
用于锌制舌簧的衬套
05601-12
用于摇杆的钢制圆杆
05601-13
用于圆杆的塑料导轨
05601-14
用于圆杆的塑料挡块
05601-20
用于圆杆的锌制附件
05601-21
用于摇杆的钢制扁平杆
05601-22
用于扁平杆的锌制或塑料杆锁