05601-14
用于圆杆的塑料挡块
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
摇杆附件
用于圆杆的塑料挡块
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
塑料挡块。
规格:
黑色塑料。
提示:
圆杆挡块用于构建带圆杆 (05601-12) 的两点式或三点式锁定系统。例如,挡块可确保控制柜门在关闭状态下无法打开。
附件:
05601-12 用于摇杆的钢制圆杆。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05601-14 用于圆杆的塑料挡块
251 kB
旋转手柄使用说明
474 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
B
B1
D
H
H1
H2
H3
L
L1
L2
CAD
配件
价格
订购
05601-14-08
25
6,3
8
22
14,5
4
8,3
37
18
8,5
根据要求
本类目的其他商品
05601
用于摇杆的型材半圆柱锁芯
05601-05
钢、不锈钢或锌制连杆适配器
05601-10
用于塑料或锌制舌簧的适配器
05601-11
用于锌制舌簧的衬套
05601-12
用于摇杆的钢制圆杆
05601-13
用于圆杆的塑料导轨
05601-20
用于圆杆的锌制附件
05601-21
用于摇杆的钢制扁平杆
05601-22
用于扁平杆的锌制或塑料杆锁
05601-30
用于扁平杆的塑料导轨