05601-20
用于圆杆的锌制附件
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
快速夹钳、 气动夹钳、 夹钳配件、 搭扣、 旋转锁销
摇杆附件
用于圆杆的锌制附件
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
锌制附件。
提示:
圆杆附件可用于将不带孔眼的圆杆 (05601-12) 与圆杆适配器 (05601-05) 连接起来。
附件:
05601-12 用于摇杆的钢制圆杆。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 05601-20 用于圆杆的锌制附件
186 kB
旋转手柄使用说明
474 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
D1
D2
CAD
配件
价格
订购
05601-20-05
6,2
15
M6
根据要求
本类目的其他商品
05601
用于摇杆的型材半圆柱锁芯
05601-05
钢、不锈钢或锌制连杆适配器
05601-10
用于塑料或锌制舌簧的适配器
05601-11
用于锌制舌簧的衬套
05601-12
用于摇杆的钢制圆杆
05601-13
用于圆杆的塑料导轨
05601-14
用于圆杆的塑料挡块
05601-21
用于摇杆的钢制扁平杆
05601-22
用于扁平杆的锌制或塑料杆锁
05601-30
用于扁平杆的塑料导轨