侧向弹簧柱塞
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
侧向弹簧柱塞
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
03330
带铝制套筒和塑料或钢制止动顶销的侧向弹簧柱塞
40 型号
03330
偏心定位衬套及安装工具 适用侧向弹簧柱塞
9 型号
03330-01
塑料材质的侧向弹簧柱塞
35 型号
03330-01
安装工装
适用于带塑料弹簧的侧向弹簧柱塞
5 型号
03331
偏心柱塞顶销 带定心孔
5 型号
03332
侧向弹簧柱塞 无顶销
18 型号
03334
侧向弹簧柱塞 外带螺纹
56 型号
03336
侧向弹簧柱塞 无顶销/外带螺纹
56 型号
03338
伸缩式弹簧柱塞
12 型号
03339
伸缩式弹簧柱塞 带旋转锁定
18 型号
03340
钢制侧向弹簧柱塞,塑料、钢制或不锈钢顶珠
14 型号
03350
夹紧杆
7 型号
03350
夹紧杆安装工具
6 型号
03351
内部夹紧螺栓
13 型号
侧向弹簧柱塞
侧向弹簧柱塞用于工件的定位、夹紧、保持和固定:广泛应用于雕刻、钻孔、铰孔、攻丝、研磨、焊接、装配等。
侧向弹簧柱塞的作用原理与弹簧柱塞相似。对于侧向弹簧柱塞来说,力非垂直作用于柱塞上,而是水平作用于柱塞上。侧向弹簧柱塞有配备了螺纹套筒的,未配备螺纹套筒的,也有配备了合适的偏心定位衬套的。