norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:钢制。规格:套筒 蓝色镀锌。
安装座经硬化及氧化处理。
提示:可以根据需求自行设计顶销,装入安装座内使用。
依照规定的行程(S)和长度(L1),可达到对应的侧向夹紧力(F)。
另有带密封的B型用于防尘防屑。
图纸提示:
A型:无密封
B型:带密封

1)装配工具
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 03336 侧向弹簧柱塞 无顶销/外带螺纹 162 kB

侧向弹簧柱塞,带螺纹套筒,无止动顶销,A 型,无密封

更多信息

图纸

侧向弹簧柱塞,带螺纹套筒,无止动顶销,A 型,无密封

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号类型LL1D

D1±SF
约 N
SWK安装工装订货号筛选
03336-1020XA11,5/19/26,54M12M41,620102x60°03334-06
03336-1050XA11,5/19/26,54M12M41,650102x60°03334-06
03336-1100XA11,5/19/26,54M12M41,6100102x60°03334-06
03336-1040XA11,5/19/26,57,5M12M4240102x60°03334-06
03336-1075XA11,5/19/26,57,5M12M4275102x60°03334-06
03336-1150XA11,5/19/26,57,5M12M42100102x60°03334-06
03336-1100XA18/31,5/4511,5M18X1,5M63,2100162,5x60°03334-10
03336-1200XA18/31,5/4511,5M18X1,5M63,2150162,5x60°03334-10
03336-1300XA18/31,5/4511,5M18X1,5M63,2200162,5x60°03334-10

侧向弹簧柱塞,带螺纹套筒,无止动顶销,B 型,带密封

更多信息

图纸

侧向弹簧柱塞,带螺纹套筒,无止动顶销,B 型,带密封

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号类型LL1D

D1±SF
约 N
SWK安装工装订货号筛选
03336-2020XB11,5/19/26,54M12M41,620102x60°03334-06
03336-2050XB11,5/19/26,54M12M41,650102x60°03334-06
03336-2100XB11,5/19/26,54M12M41,6100102x60°03334-06
03336-2040XB11,5/19/26,57,5M12M4240102x60°03334-06
03336-2075XB11,5/19/26,57,5M12M4275102x60°03334-06
03336-2150XB11,5/19/26,57,5M12M42100102x60°03334-06
03336-2100XB18/31,5/4511,5M18X1,5M63,2100162,5x60°03334-10
03336-2200XB18/31,5/4511,5M18X1,5M63,2150162,5x60°03334-10
03336-2300XB18/31,5/4511,5M18X1,5M63,2200162,5x60°03334-10

带有螺纹套筒的侧向弹簧柱塞的安装工装

更多信息

图纸

带有螺纹套筒的侧向弹簧柱塞的安装工装

商品选择/筛选

订货号

适用
侧向弹簧柱塞
D =
CAD配件价格订购
03334-06M12根据要求
03334-10M18根据要求