|
|
03336_A侧向弹簧柱塞,带螺纹套筒,无止动顶销,A 型,无密封 |
返回 |
|
|
产品说明材料:钢制。规格:套筒 蓝色镀锌。 安装座经硬化及氧化处理。提示:可以根据需求自行设计顶销,装入安装座内使用。 依照规定的行程(S)和长度(L1),可达到对应的侧向夹紧力(F)。 另有带密封的B型用于防尘防屑。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | L | L1 | D
| D1 | ±S | F 约 N | SW | K | 安装工装订货号 | 筛选 |
---|
03336-1020X | A | 11,5/19/26,5 | 4 | M12 | M4 | 1,6 | 20 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  | 03336-1050X | A | 11,5/19/26,5 | 4 | M12 | M4 | 1,6 | 50 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  | 03336-1100X | A | 11,5/19/26,5 | 4 | M12 | M4 | 1,6 | 100 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  | 03336-1040X | A | 11,5/19/26,5 | 7,5 | M12 | M4 | 2 | 40 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  | 03336-1075X | A | 11,5/19/26,5 | 7,5 | M12 | M4 | 2 | 75 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  | 03336-1150X | A | 11,5/19/26,5 | 7,5 | M12 | M4 | 2 | 100 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  | 03336-1100X | A | 18/31,5/45 | 11,5 | M18X1,5 | M6 | 3,2 | 100 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 |  | 03336-1200X | A | 18/31,5/45 | 11,5 | M18X1,5 | M6 | 3,2 | 150 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 |  | 03336-1300X | A | 18/31,5/45 | 11,5 | M18X1,5 | M6 | 3,2 | 200 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 |  |
|
|