03351
内部夹紧螺栓
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
侧向弹簧柱塞
内部夹紧螺栓
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
不锈钢 1.4301 或铝制。
规格:
亮色。
提示:
可有不同的安装类型。轴、杆、管的外部直径应符合 h9。通过螺距在四周产生均匀的表面压力。
应用:
使用内部涨紧套,以便对轴、杆、管等等进行无级夹紧而不对其造成损伤。
优点:
- 结构紧凑
- 用途广
- 安装位置灵活
- 操作极为便捷
- 夹紧快速、定位精确
- 无损夹紧
- 可夹紧在薄板上
- 可重复利用
图纸提示:
1) 通过带凸起轴环的螺纹进行安装
2) 通过带缩径轴环的螺纹进行安装
3) 通过六角螺母安装在薄壁金属板中
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03351 内部夹紧螺栓
545 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
主体
材料
D
D1
L1
L2
SW
CAD
配件
价格
订购
03351-041
不锈钢
4
M6
7
5
10
根据要求
03351-051
不锈钢
5
M8
10
5
12
根据要求
03351-061
不锈钢
6
M10
10
5
13
根据要求
03351-081
不锈钢
8
M12x1,5
10
5
15
根据要求
03351-101
不锈钢
10
M14x1,5
12
5
17
根据要求
03351-121
不锈钢
12
M16x1,5
12
6
19
根据要求
03351-161
不锈钢
16
M20x1,5
12
7
24
根据要求
03351-042
铝制
4
M6
7
5
10
根据要求
03351-052
铝制
5
M8
10
5
12
根据要求
03351-062
铝制
6
M10
10
5
13
根据要求
03351-082
铝制
8
M12x1,5
10
5
15
根据要求
03351-102
铝制
10
M14x1,5
12
5
17
根据要求
03351-122
铝制
12
M16x1,5
12
6
19
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-13
|
>
|
>>
03330
带铝制套筒和塑料或钢制止动顶销的侧向弹簧柱塞
03330
偏心定位衬套及安装工具 适用侧向弹簧柱塞
03330-01
塑料材质的侧向弹簧柱塞
03330-01
安装工装
适用于带塑料弹簧的侧向弹簧柱塞
03331
偏心柱塞顶销 带定心孔
03332
侧向弹簧柱塞 无顶销
03334
侧向弹簧柱塞 外带螺纹
03336
侧向弹簧柱塞 无顶销/外带螺纹
03338
伸缩式弹簧柱塞
03339
伸缩式弹簧柱塞 带旋转锁定
<<
|
<
|
1-10
|
11-13
|
>
|
>>