03350
夹紧杆
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
弹簧柱塞、 分度销、 挡块、 定心和定位元件、 固定装置、 型槽螺母
侧向弹簧柱塞
夹紧杆
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
夹紧块,钢制。
压力弹簧 1.4310。
夹紧螺栓,强度等级 8.8。
规格:
夹紧块,经黑色氧化处理。
夹紧螺栓,蓝色镀锌。
提示:
夹紧杆是对传统圆形零件夹紧装置(一字槽和夹紧螺栓)的简单替代品。
该元件适用多种材质(例如:金属、塑料、木材......)。
为了松开咬死的夹紧块,需要在轴向方向上轻轻敲打,或者在圆柱头螺栓内六角或夹紧块端实现。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 03350 夹紧杆
281 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D
min.
D
max.
D1
D2
D3
G
G1
H
L
max.
L1
SW
X
夹持扭矩 Mx
Nm
锁紧扭矩
max. Nm
安装工装订货号
CAD
配件
价格
订购
03350-04
6
10
8
8
M4
M5
M2,5
4
27
8
3
2,8
max. 20
2,9
03350-904
根据要求
03350-05
10
15
10
10
M5
M6
M3
5
33
10
4
3,3
max. 45
6
03350-905
根据要求
03350-06
15
20
12
12
M6
M7
M4
6
39
12
5
3,5
max. 100
10
03350-906
根据要求
03350-08
20
30
16
16
M8
M10
M5
8
46
16
6
4
max. 170
25
03350-908
根据要求
03350-10
30
40
20
20
M10
M12
M6
10
53
20
8
4,8
max. 290
46
03350-910
根据要求
03350-12
40
60
25
25
M12
M14
M8
12
70
25
10
5,6
max. 450
82
-
根据要求
03350-16
60
125
30
30
M16
M18
M10
16
81
30
14
7,9
max. 650
206
03350-916
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-13
|
>
|
>>
03330
带铝制套筒和塑料或钢制止动顶销的侧向弹簧柱塞
03330
偏心定位衬套及安装工具 适用侧向弹簧柱塞
03330-01
塑料材质的侧向弹簧柱塞
03330-01
安装工装
适用于带塑料弹簧的侧向弹簧柱塞
03331
偏心柱塞顶销 带定心孔
03332
侧向弹簧柱塞 无顶销
03334
侧向弹簧柱塞 外带螺纹
03336
侧向弹簧柱塞 无顶销/外带螺纹
03338
伸缩式弹簧柱塞
03339
伸缩式弹簧柱塞 带旋转锁定
<<
|
<
|
1-10
|
11-13
|
>
|
>>