止动销和定位支脚
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
自适应球头端面、 支脚、 夹紧垫片、 支撑块
止动销和定位支脚
新产品
塑料弓形把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和一个按钮
塑料管状把手,具有电控开关功能和两个按钮
不锈钢短型分度销,带不锈钢蘑菇头把手
按钮
选择开关
信号灯
安装外壳
带嵌入式把手的不锈钢旋转夹紧装置
用于带嵌入式把手的旋转夹紧装置的不锈钢夹紧板
不锈钢重型快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
不锈钢快锁插销,可伸缩,带旋转驱动器和不锈钢旋转头
弧形或椭圆形轮廓 TS 链条张紧器
TS 链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
尺寸为 0 的链条张紧器,带半圆形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,带弧形轮廓
尺寸为 1 的链条张紧器,不锈钢,带弧形轮廓
链条张紧器的角形托架
倾斜式椭圆形不锈钢弓形把手
02010
钢制止动销,经硬化和打磨处理,不含定心
20 型号
02010-01
陶瓷止动销
18 型号
02015
止动销
带支撑传感器
3 型号
02020
定位销和止动销
DIN 6321
32 型号
02020-01
陶瓷定位销
类似 DIN 6321
20 型号
02025
定位销,带内螺纹
28 型号
02026
定位销的固定衬套
14 型号
02027
定位销
带外螺纹,针形
14 型号
02027
定位销
带内螺纹,针形
14 型号
02028
钢制止动销,经调质和黑色氧化处理
30 型号
02029
定位销,带定位头
16 型号
02030
支脚,带埋头螺栓
DIN 6320(1971 年发行)
10 型号
02035
延长件
23 型号
02035-10
延长件
26 型号
02037
支撑螺栓
12 型号
02037-01
不锈钢支撑螺栓
2 型号
02038
支撑螺栓
6 型号
02040
定位支脚
85 型号
02041
定位支脚
60 型号
02050
固定脚,带外螺纹
7 型号
02070
固定脚,带内螺纹
32 型号
02090
支脚
5 型号
02110
旋转脚
7 型号
02130
钢制止动销经硬化、黑色氧化和打磨处理
32 型号
02150
可调的定位销,带锁紧螺母
11 型号
02153
钢制或黄铜止动销,圆形球头
18 型号
02160
挡块 不锈钢,可调节,带状态传感器
3 型号
止动销和定位支脚
在使用过程中,需要使用多个止动销时,可以对支座高度进行重磨。此外,止动销也可以用作夹具的支脚。止动销的另一功能是支撑未加工和要加工的工件以及在夹具制造中充当挡块、支撑块使用。
定位支脚在夹具制造及一般机械与设备制造中充当挡块、定位块、支撑块使用。它非常适合于支撑未加工和要加工的工件。