norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:高性能陶瓷 Cerazur。规格:经打磨处理。提示:A 型定位销安装到沉孔用于工件和夹具零件的定位。
扁平的 C 型,则可以用来消除定位孔在距离尺寸方面的偏差,或者仅在一个方向上指定待定位的零件。A 型定位销还可以用作夹具挡块和支脚。
优点:Cerazur 极耐冲击和耐弯曲。氧化硅是材料的基础。这是一种金属陶瓷复合解决方案。图纸提示:
A 型和 B 型:圆柱形定位销
C 型和 D 型:平头定位销
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02020-01 陶瓷定位销 类似 DIN 6321 220 kB

图片(总概述)

陶瓷定位销 类似 DIN 6321

陶瓷定位销类似 DIN 6321,A 型

更多信息

图纸

陶瓷定位销类似 DIN 6321,A 型

商品选择/筛选

订货号类型D1

D2HH1H2H3CAD配件价格订购
02020-01-10607A64760,64 根据要求
02020-01-10612A641260,64 根据要求
02020-01-10810A861090,96 根据要求
02020-01-10816A861690,96 根据要求
02020-01-11010A1061090,96 根据要求
02020-01-11018A1061890,96 根据要求
02020-01-11210A1261090,96 根据要求
02020-01-11218A1261890,96 根据要求
02020-01-11613A16813121,28 根据要求
02020-01-11622A16822121,28 根据要求

陶瓷定位销类似 DIN 6321,B 型

更多信息

图纸

陶瓷定位销类似 DIN 6321,B 型

商品选择/筛选

订货号类型D1

D2HH1H2H3CAD配件价格订购

陶瓷定位销类似 DIN 6321,C 型

更多信息

图纸

陶瓷定位销类似 DIN 6321,C 型

商品选择/筛选

订货号类型BD1

D2HH1H2H3CAD配件价格订购
02020-01-30607C164760,64 根据要求
02020-01-30612C1641260,64 根据要求
02020-01-30810C1,6861090,96 根据要求
02020-01-30816C1,6861690,96 根据要求
02020-01-31010C2,51061090,96 根据要求
02020-01-31018C2,51061890,96 根据要求
02020-01-31210C2,51261090,96 根据要求
02020-01-31218C2,51261890,96 根据要求
02020-01-31613C3,516813121,28 根据要求
02020-01-31622C3,516822121,28 根据要求

陶瓷定位销类似 DIN 6321,D 型

更多信息

图纸

陶瓷定位销类似 DIN 6321,D 型

商品选择/筛选

订货号类型BD1

D2HH1H2H3CAD配件价格订购