02020-01_B
陶瓷定位销类似 DIN 6321,B 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
自适应球头端面、 支脚、 夹紧垫片、 支撑块
止动销和定位支脚
陶瓷定位销 类似 DIN 6321
陶瓷定位销类似 DIN 6321,B 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
高性能陶瓷 Cerazur。
规格:
经打磨处理。
优点:
Cerazur 极耐冲击和耐弯曲。氧化硅是材料的基础。这是一种金属陶瓷复合解决方案。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 02020-01_B 陶瓷定位销类似 DIN 6321,B 型
144 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D1
D2
H
H1
H2
H3
CAD
配件
价格
订购
本类目的其他商品
02020-01_A
陶瓷定位销类似 DIN 6321,A 型
02020-01_C
陶瓷定位销类似 DIN 6321,C 型
02020-01_D
陶瓷定位销类似 DIN 6321,D 型