norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:渗碳钢。规格:经硬化和打磨处理 (HRC 60 ±2)。提示:为接合而设计的定位销,简化了接合过程。接合硬化的固定衬套 02026,它们可以实现精确匹配、低磨损和快速的工件更换。

规格 D1 = 5 和 D1 = 6 没有内螺纹。
图纸提示:
B 型: 定位销 圆柱形
C 型: 定位销 平头
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 02025 定位销,带内螺纹 385 kB

图片(总概述)

定位销,带内螺纹

定位销,带内螺纹,B 型,圆柱形

更多信息

图纸

定位销,带内螺纹,B 型,圆柱形

商品选择/筛选

订货号类型类型 1D1

D2HH1H2GRTCAD配件价格订购
02025-205B短型53835-1,50- 根据要求
02025-206B短型641046-1,80- 根据要求
02025-208B短型8611,467,4M2,52,55 根据要求
02025-210B短型10713,779,7M2,535 根据要求
02025-212B短型12816812M33,56 根据要求
02025-216B短型1612201215M458 根据要求
02025-220B短型201425,51419,5M5610 根据要求
02025-305B加长型531035-1,50- 根据要求
02025-306B加长型641246-1,80- 根据要求
02025-308B加长型8617,467,4M2,52,55 根据要求
02025-310B加长型10721,779,7M2,535 根据要求
02025-312B加长型12824812M33,56 根据要求
02025-316B加长型1612291215M458 根据要求
02025-320B加长型201435,51419,5M5610 根据要求

定位销,带内螺纹,C 型,平头

更多信息

图纸

定位销,带内螺纹,C 型,平头

商品选择/筛选

订货号类型类型 1D1D2HH1H2GRBTCAD配件价格订购
02025-405C短型53835-1,50-- 根据要求
02025-406C短型641046-1,80-- 根据要求
02025-408C短型8611,467,4M2,52,52,55 根据要求
02025-410C短型10713,779,7M2,533,05 根据要求
02025-412C短型12816812M33,53,56 根据要求
02025-416C短型1612201215M4558 根据要求
02025-420C短型201425,51419,5M56610 根据要求
02025-505C加长型531035-1,50-- 根据要求
02025-506C加长型641246-1,80-- 根据要求
02025-508C加长型8617,467,4M2,52,52,55 根据要求
02025-510C加长型10721,779,7M2,533,05 根据要求
02025-512C加长型12824812M33,53,56 根据要求
02025-516C加长型1612291215M4558 根据要求
02025-520C加长型201435,51419,5M56610 根据要求